(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ MC84型

マグネットキャッチ MC84型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
248円 ~ 280円
税込価格
273円 ~ 308円

吸着面は5.5mm前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    29.4
  • 長さ(mm):
    46
  • 幅(mm):
    14.2
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    25
  • 本体材質(詳細):
    ABS樹脂
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    3.5
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 使用環境:
    耐熱

(i)ご注意

  • 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マグネットキャッチ MC84型 外形図

製品仕様

マグネットキャッチ MC84型 製品仕様

外観

No.部品名材料仕上/色
BRBG
(1)本体ABS樹脂ブラウンベージュ
(2)ヨークブロンズめっきニッケルめっき
(3)磁石フェライト--
(4)裏蓋ABS樹脂ブラウンホワイト
(5)ねじブロンズめっきニッケルめっき
(6)受座ブロンズめっきニッケルめっき
型番吸着力N吸着力kgf質量
MC84BRブラウン29.4N3kgf18g
MC84BGベージュ29.4N3kgf18g

型番リスト

型番
受座仕上
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ニッケルメッキ
ベージュ
10

1個

280( 308円 )

4日目

ブロンズメッキ
ブラウン
10

1個

248( 273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

吸着面は5.5mm前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
【特長】
・付属品:十字穴付なべ木ねじ3.1×13、十字穴付皿木ねじ2.7×13。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

(i)ご注意

  • 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ MC84型

マグネットキャッチ MC84型

    マグネットキャッチ MC0097型

    マグネットキャッチ MC0097型

      受座 W型

      受座 W型

        マグネットキャッチ MC-S78

        マグネットキャッチ MC-S78

          マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

          マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

            マグネットキャッチ MC0750

            マグネットキャッチ MC0750

              強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

              強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

                薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                  マグネットキャッチ MS型

                  マグネットキャッチ MS型

                    強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

                    強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

                      マグネットキャッチ_MC0051

                      マグネットキャッチ_MC0051

                        マグネットキャッチ_MC-S88

                        マグネットキャッチ_MC-S88

                          強力・スペシャルマグネットキャッチ(S型)(W型) MC-SP型

                          強力・スペシャルマグネットキャッチ(S型)(W型) MC-SP型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 248円 179円 20円 328円 375円 515円 428円 242円 349円 388円 458円 277円 868円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 垂直形面付 - 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形埋込 垂直形面付 平行形埋込 垂直形面付 垂直形面付
                            取付方法 面付 面付 - 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 29.4 - - 7.8 - 24.5 19.6 - - - 53.9 14.7 -

                            マグネットキャッチ MC84型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            開閉扉のキャッチ
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/01
                            吸着面が多少前後する構造のため、扉に馴染ませやすく便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました