(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC200W
マグネットキャッチ_MC200 マグネットキャッチ MC200

マグネットキャッチ_MC200 MC200W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
214円
税込単価
235円

【特長】幅W(mm):22.5長さL(mm):48高さ(mm):12材質(本体...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ(mm):
    48
  • 幅(mm):
    13.9
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    24.4
  • 本体材質(詳細):
    ポリプロピレン
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    4
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    ブロンズメッキ
  • 使用環境:
    耐熱

MC200W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチ_MC200 外形図

製品仕様

型番吸着力N吸着力kgf質量g
MC200Wホワイト34.33.520
MC200BRブラウン
MC200W-1ホワイト53.95.5
MC200BR-1ブラウン

部品材料表

No.部品名材料仕上/色
1本体ポリエチレン(PE)ホワイト、ブラウン
2ヨーク鋼(SPCC)(ホワイト)光沢クロメート処理
(ブラウン)ブロンズめっき
3磁石フェライト-
4受座鋼(SPCC)(ホワイト)光沢クロメート処理
(ブラウン)ブロンズめっき

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC200W

34.3
W(ホワイト)
10

1個

214( 235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】幅W(mm):22.5長さL(mm):48高さ(mm):12材質(本体):ポリプロピレン色:ホワイト、ブラウン吸着力(N):34.3吸着力(N[kgf]):34.3[3.5]材質(磁石):フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座):鋼/光沢クロメート処理

カタログ

 

MC200Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ_MC200の型番MC200Wのページです。
型番MC200Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ_MC200

マグネットキャッチ_MC200

    マグネットキャッチ_MC0083

    マグネットキャッチ_MC0083

      マグネットキャッチ MC0750

      マグネットキャッチ MC0750

        マグネットキャッチ_MC0083D

        マグネットキャッチ_MC0083D

          マグネットキャッチ_MC0051

          マグネットキャッチ_MC0051

            マグネットキャッチ MC009

            マグネットキャッチ MC009

              マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

              マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                マグネットキャッチ_MC-S88

                マグネットキャッチ_MC-S88

                  受座 W型

                  受座 W型

                    薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                    薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                      マグネットキャッチ MC0097型

                      マグネットキャッチ MC0097型

                        マグネットキャッチ MC-S78

                        マグネットキャッチ MC-S78

                          マグネットキャッチ_MC12/MC12S

                          マグネットキャッチ_MC12/MC12S

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 214円 208円 515円 338円 458円 227円 208円 277円 20円 242円 179円 328円 629円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 平行形面付 平行形埋込 垂直形面付 平行形埋込 垂直形面付 - 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 埋込 面付 - 面付 面付 面付 面付
                            長さ(mm) 48 50 42 80 46 45 29 46 - - 41 38 75.5

                            マグネットキャッチ_MC200のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            お客様の要望により
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/23
                            お客様の要望により選定しました。普段使っている物とそれほど違いなく性能も十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            賃貸マンションのクローゼットの補修用として
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/12
                            ネジの取り付けピッチ、本体の寸法などが最初からのものとほぼ同じで、丈夫そうなつくりでした。管理会社に任せていて寸法の違う華奢なものに取り換えられていたので壊れていないものも取り換えました。実店舗で探すとなかなか見つからないので助かりました。華奢な品物に付属していたらしい華奢なねじに取り換えられていたので、取付用のネジが付属していると尚よかったです。価格を抑えるためなら仕方がないですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC200BR
                            MC200BR-1
                            MC200W-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?吸着力/引張力/保持力
                            (N)
                            本体色

                            214円

                            ( 235円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1034.3BR(ブラウン)

                            293円

                            ( 322円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1053.9BR(ブラウン)

                            263円

                            ( 289円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1053.9W(ホワイト)

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました