(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ_MC0051

マグネットキャッチ_MC0051

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
458円
税込単価
504円

本体はABS樹脂製です。扉の閉時の保持に最適です。吸着力:53.9N/5.5k...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形埋込
  • 取付方法:
    埋込
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    53.9
  • 長さ(mm):
    46
  • 幅(mm):
    12
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    16.7
  • 本体材質(詳細):
    ABS樹脂
  • 本体仕上:
    素地
  • 吸着板:
    なし
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 使用環境:
    耐熱

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチ_MC0051 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体ABS樹脂ブラック
(2)ヨーク鋼(SPCC)光沢クロメート処理
(3)磁石フェライト-

規格表

型 番吸着力N吸着力kgf質量g
MC005153.95.517

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC0051

10

1個

458( 504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

本体はABS樹脂製です。扉の閉時の保持に最適です。吸着力:53.9N/5.5kgf

カタログ

 

MC0051で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ_MC0051の型番MC0051のページです。
型番MC0051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ_MC0051

マグネットキャッチ_MC0051

    受座 SP0207

    受座 SP0207

      LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

      LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

        LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

        LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

          マグネットキャッチ MC-FP5S型

          マグネットキャッチ MC-FP5S型

            LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

            LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

              薄型マグネットキャッチ MC-YN003

              薄型マグネットキャッチ MC-YN003

                マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

                マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

                  家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

                  家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

                    ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R

                    ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R

                      スペーサー YS-P05

                      スペーサー YS-P05

                        強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

                        強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

                          密閉用マグネット FC-761

                          密閉用マグネット FC-761

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 458円 25円 1,051円 753円 378円 293円 358円 256円 678円 40円 13円 428円 1,153円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ - 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - - 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形埋込 - 二方向取付 垂直形面付 平行形埋込 平行形面付 平行形埋込 平行形埋込 二方向取付 - - 垂直形面付 平行形面付
                            取付方法 埋込 - 面付 面付 埋込 面付 面付 埋込 面付 - - 面付 埋込
                            吸着力/引張力/保持力(N) 53.9 - - 29.4 44.1 - 16.6 3.9 78.4 - - 19.6 -

                            マグネットキャッチ_MC0051のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました