(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ MC-SM10

マグネットキャッチ MC-SM10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
62円
税込単価
68円

一般型のマグネットキャッチ。【特長】・取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    7.8
  • 長さ(mm):
    39
  • 幅(mm):
    11
  • 本体材料:
    アルミニウム
  • 高さ(mm):
    13.1
  • 本体材質(詳細):
    アルミ合金
  • 本体仕上:
    アルマイト
  • 取付穴径:
    2.7
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    光沢クロメート
  • 使用環境:
    標準

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

マグネットキャッチ MC-SM10:関連画像

寸法図

No. 材料 仕上
1 アルミニウム合金 アルマイト処理
2 鋼(ヨーク) 光沢クロメート処理
3 フェライト
4 光沢クロメート処理
品番 吸着力N 吸着力kgf 質量
MC-SM10 20N 2kgf 12g
 

注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
付属品

  • 十字穴付丸木ねじ2.7×13(2本)
  • 十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-SM10

10

1個

62( 68円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

一般型のマグネットキャッチ。
【特長】
・取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能。
【用途】
・事務機器、計測機器、分電盤などに使用。

カタログ

 

MC-SM10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ MC-SM10の型番MC-SM10のページです。
型番MC-SM10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ MC-SM10

マグネットキャッチ MC-SM10

    マグネットキャッチ C-93

    マグネットキャッチ C-93

      マグネットキャッチ C-54

      マグネットキャッチ C-54

        マグネットキャッチ C-74

        マグネットキャッチ C-74

          マグネットキャッチ C-167

          マグネットキャッチ C-167

            マグネットキャッチ C-92

            マグネットキャッチ C-92

              マグネットキャッチ MC-FP5S型

              マグネットキャッチ MC-FP5S型

                薄型マグネットキャッチ MC-FS型

                薄型マグネットキャッチ MC-FS型

                  マグネットキャッチ MC-FS・MC-FP・MC-FB10型

                  マグネットキャッチ MC-FS・MC-FP・MC-FB10型

                    マグネットキャッチ受け金具 C-74

                    マグネットキャッチ受け金具 C-74

                      マグネットキャッチ C-166

                      マグネットキャッチ C-166

                        スリットロック C-570

                        スリットロック C-570

                          強力マグネットキャッチ C-158

                          強力マグネットキャッチ C-158

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 62円 243円 112円 211円 868円 102円 378円 248円 188円 35円 244円 4,684円 593円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ - 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 平行形埋込 平行形埋込 平行形埋込 - 平行形面付 - 二方向取付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 埋込 埋込 - 面付 埋込 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 7.8 14 - 44 166 - 44.1 - - - 47 - -

                            マグネットキャッチ MC-SM10のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            合板の扉の保持
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/09
                            マグネットキャッチを設置できる奥行きが20mmもなかったので小型のこちらのものを採用しました。扉が1kg程度なので保持力も十分でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用に関して注意することはありますか?
                            A
                            磁石ですので、磁気カード、電子機器などを近くで使用する際には気を付けてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました