(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
256円
税込単価
282円

省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。【特長】・樹脂は難燃材(UL94...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形埋込
  • 取付方法:
    埋込
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    3.9
  • 長さ(mm):
    12
  • 幅(mm):
    5
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    7.9
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::60
  • 本体材質(詳細):
    ポリアミド
  • 本体仕上:
    素地
  • 吸着板:
    なし
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 使用環境:
    耐熱

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付の仕様

マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付の外観

マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付の外観

マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付の取付加工図

マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付の取付加工図

マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付の外形図

マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付の外形図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)ヨーク鋼(SPCC)黒クロメート処理(三価)
(3)磁石フェライト-
品番吸着力N吸着力kgf質量g
CM-2B3.90.41

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM-2B

10

1個

256( 282円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。
【特長】
・樹脂は難燃材(UL94V-2)を使用しています。
・使用温度:-10~+60℃。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

CM-2Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付の型番CM-2Bのページです。
型番CM-2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

    LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

    LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

      薄型マグネットキャッチ MC-YN003

      薄型マグネットキャッチ MC-YN003

        LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

        LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

          マグネットキャッチ_MC0051

          マグネットキャッチ_MC0051

            ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

            ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

              LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

              LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                  受座 SP0207

                  受座 SP0207

                    マグネットキャッチ_MC0083

                    マグネットキャッチ_MC0083

                      ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R

                      ローラーキャッチ 埋込タイプ R500R

                        マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                        マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                          マグネットキャッチ MC-FP5S型

                          マグネットキャッチ MC-FP5S型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業
                            通常価格 256円 753円 358円 293円 458円 2,725円 1,051円 1,208円 25円 208円 40円 457円 378円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ - マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形埋込 垂直形面付 平行形埋込 平行形面付 平行形埋込 平行形面付 二方向取付 垂直形面付 - 平行形面付 - 平行形面付 平行形埋込
                            取付方法 埋込 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 - 面付 - 面付 埋込
                            吸着力/引張力/保持力(N) 3.9 29.4 16.6 - 53.9 - - 29.4 - 68.6 - 68.6 44.1

                            マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました