(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
488円 ~ 901円
税込価格
537円 ~ 991円

扉の閉時の保持に最適なボールキャッチです。【特長】・平行、垂直どちらの向きでも...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • キャッチ力は調節できません。
    押込力および引張力にはばらつきがあります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ボールキャッチ BCU型 面付タイプ 外形図

寸法図

製品仕様

ボールキャッチ BCU型 面付タイプ 製品仕様

外観

型番押込力N押込力kgf引張力N引張力kgf材料仕上質量
BCU-4035.33.623.52.4亜鉛合金(ZDC)クロムめっき18g
BCU-7040.24.138.23.9亜鉛合金(ZDC)クロムめっき75g

規格表

型番AP1CDEFGHIP2KLNPTXYQV
BCU-4028.52012.58.36.5R48.55241688.85.53.733.26.415.7M3
BCU-70483420.513.512.7R6.514642321113107.344.28.424.9M5

使用例

ボールキャッチ BCU型 面付タイプ 使用例

使用例

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
28.5
8.3
15.7
10

1個

488( 537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38.2
48
13.5
24.9
10

1個

901( 991円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適なボールキャッチです。
【特長】
・平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

(i)ご注意

  • キャッチ力は調節できません。
    押込力および引張力にはばらつきがあります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

    ボールキャッチ BCT型 面付タイプ

    ボールキャッチ BCT型 面付タイプ

      マグネットキャッチ MC0750

      マグネットキャッチ MC0750

        マグネットキャッチ MC-IS型

        マグネットキャッチ MC-IS型

          マグネットキャッチ MC0099型

          マグネットキャッチ MC0099型

            家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

            家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

              マグネットキャッチ_MC0051

              マグネットキャッチ_MC0051

                受座 W型

                受座 W型

                  強力マグネットキャッチ MCH

                  強力マグネットキャッチ MCH

                    マグネットキャッチ MC009

                    マグネットキャッチ MC009

                      マグネットキャッチ_MC0083

                      マグネットキャッチ_MC0083

                        マグネットキャッチ_MC0083D

                        マグネットキャッチ_MC0083D

                          マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                          マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 488円 778円 418円 228円 168円 678円 398円 20円 799円 178円 208円 338円 208円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            ドアキャッチ種類 ボールキャッチ ボールキャッチ - - - - - - - - - - -
                            取付方法 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 埋込 - 面付 面付 面付 面付 埋込
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 スチール 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 亜鉛合金 樹脂 黄銅 黄銅 樹脂
                            本体仕上 クロームめっき クロームめっき ニッケルメッキ 素地 素地 素地 素地 - ニッケルメッキ 素地 ニッケルメッキ ニッケルメッキ 素地

                            ボールキャッチ BCU型 面付タイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ワーク搬送用部品の一部として
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/29
                            ワーク搬送用部品の一部として、ワークが大型なのに、装置のコンパクト化が必要で選びました。使い勝手はふつうです p2

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/20
                            バックホーに電子機器を携帯するための板金筐体取っ手部に使用しています。振動に強く開閉に手間のかからないボールキャッチの中で、特に大きいサイズのものを探しておりこちらの商品を利用しました。性能には満足しています特にタキゲンには無いサイズなので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました