(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ナックルキャッチ NAC

LAMP ナックルキャッチ NAC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
398円
税込単価
438円

小型なので省スペース化に最適なキャッチです。【特長】・大型扉に最適なキャッチで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドアキャッチ
  • ドアキャッチ種類:
    クリップキャッチ
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    69.5
  • 長さ(mm):
    35.4
  • 幅(mm):
    13
  • 本体材料:
    樹脂
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    3.2
  • 吸着板:
    あり
  • 受座材料:
    樹脂
  • 受座仕上:
    素地
  • 使用環境:
    耐熱
  • 発注コード:
    254-0860

(i)ご注意

  • 表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にて、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

大型扉に最適なキャッチ

NACの外観

NACの外観

NACの使用例

NACの使用例

寸法図

NACの寸法図

NACの寸法図

NACの寸法図

NACの寸法図

NACの寸法図

NACの寸法図

No.部品名材料
本体ポリアセタール(POM)ナチュラル
ストライカーポリアミド(PA)

品番 : NAC、押込力 : 55.8N、押込力 : 5.7kgf、引張力 : 69.5N、引張力 : 7.1kgf、質量 : 4.5g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAC

1個

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型なので省スペース化に最適なキャッチです。
【特長】
・大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。
・シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。
【用途】
・かぶせ扉、インセット扉のどちらにも使用できる。

(i)ご注意

  • 表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にて、ご確認ください。

カタログ

 

NACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ナックルキャッチ NACの型番NACのページです。
型番NACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ナックルキャッチ NAC

LAMP ナックルキャッチ NAC

    LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

    LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

      キャッチ C882型

      キャッチ C882型

        マグネットキャッチ MC0750

        マグネットキャッチ MC0750

          LAMP プッシュラッチ MC-20型

          LAMP プッシュラッチ MC-20型

            マグネットキャッチ_MC-S88

            マグネットキャッチ_MC-S88

              ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

              ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                ステンレス プッシュキャッチ C-1885

                ステンレス プッシュキャッチ C-1885

                  薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                  薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                    マグネットキャッチ MC-IS型

                    マグネットキャッチ MC-IS型

                      ステンレス ドアキャッチ C-1889

                      ステンレス ドアキャッチ C-1889

                        樹脂キャッチ

                        樹脂キャッチ

                          マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                          マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業
                            通常価格 398円 72円 147円 515円 472円 277円 488円 2,305円 242円 228円 6,914円 139円 208円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ドアキャッチ - ドアキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ スナッチロック ドアキャッチ マグネットキャッチ
                            ドアキャッチ種類 クリップキャッチ - クリップキャッチ - プッシュキャッチ - ボールキャッチ プッシュキャッチ - - - クリップキャッチ -
                            取付方法 面付 - 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 埋込 - 面付 埋込
                            吸着力/引張力/保持力(N) 69.5 - - 24.5 40 14.7 - - - - - - 29.4
                            長さ(mm) 35.4 - 35 42 35.5 46 - - - - 87 - 29

                            LAMP ナックルキャッチ NACのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            郵便箱扉のラッチ交換
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/05
                            扉を固定するラッチが劣化したので交換に使用。既製品より強力なラッチが検索出来たので助かりました。ただ、取り付けネジ位置が○穴だったので、長穴加工が必要でした。できれば汎用性を与えて頂ければうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました