(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JC-24
LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26 ジュラコンキャッチ JC-24

LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26 JC-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
52円
税込単価
57円

丈夫で錆の心配がないキャッチです。【特長】・強力な樹脂の弾力を利用したキャッチ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドアキャッチ
  • ドアキャッチ種類:
    クリップキャッチ
  • 取付方法:
    面付
  • 幅(mm):
    7.5
  • 本体材料:
    樹脂
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール
  • 本体仕上:
    素地
  • 吸着板:
    あり
  • 受座材料:
    樹脂
  • 受座仕上:
    素地
  • 使用環境:
    耐熱

(i)ご注意

  • 「ジュラコン(R)はポリプラスチックス社の登録商標です。」
    「押込力、引張力は初期の値です。」

JC-24 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26 外形図1

寸法図

LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26 外形図2

寸法図

LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26 外形図3

寸法図

LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26 外形図4

寸法図

製品仕様

LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26 製品仕様1

JC-24の外観

LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26 製品仕様2

JC-24Bの外観

No.部品名材料
(1)本体ポリアセタール(POM)ナチュラル、ブラック
(2)ストライカーポリアミド(PA)

規格表

型番AP1EGP2Ld1d2押込力N押込力kgf引張力N引張力kgf質量g
JC-24241772215.722.5×5.52.5282.9232.31.5
JC-24B252.6212.1
JC-262618624.5172.53.3×63.3171.7131.32

使用例

LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26 使用例1

取り付け例

LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26 使用例2

取り付け参考図

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
長さ(mm)
取付穴径
本体色
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JC-24

23
24
2.5
ホワイト
254-0835
10

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫で錆の心配がないキャッチです。
【特長】
・強力な樹脂の弾力を利用したキャッチで、丈夫で錆の心配ありません。
・かぶせ扉、インセット扉兼用です。
・小型なので省スペース化に最適です。
【用途】
・一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに適用。

(i)ご注意

  • 「ジュラコン(R)はポリプラスチックス社の登録商標です。」
    「押込力、引張力は初期の値です。」

カタログ

 

JC-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26の型番JC-24のページです。
型番JC-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26

LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26

    LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

    LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

      リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

      リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

        ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

        ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

          マグネットキャッチ_MC0083

          マグネットキャッチ_MC0083

            ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

            ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

              LAMP プッシュラッチ MC-20型

              LAMP プッシュラッチ MC-20型

                ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様

                ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様

                  ステンレス鋼(SUS316相当品)製 ボールキャッチ BCTS型

                  ステンレス鋼(SUS316相当品)製 ボールキャッチ BCTS型

                    クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                    クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                      LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

                      LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

                        ステンレスフラットバー FC-1762

                        ステンレスフラットバー FC-1762

                          マグネットキャッチ MS型

                          マグネットキャッチ MS型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 52円 52円 1,478円 488円 208円 2,725円 472円 259円 4,797円 798円 307円 910円 349円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ドアキャッチ - マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ
                            ドアキャッチ種類 クリップキャッチ - - ボールキャッチ - - プッシュキャッチ - ボールキャッチ - - - -
                            取付方法 面付 - 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 - 面付
                            幅(mm) 7.5 - 15 - 17 17 18 14.6 - 19 12 25 -
                            本体材料 樹脂 樹脂 樹脂 亜鉛合金 黄銅 ステンレス 樹脂 樹脂 ステンレス ステンレス スチール スチール 樹脂

                            LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            扉の固定
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/26
                            窓の開き戸にマグネットキャッチを使っていたが、他のドアを開けると負圧で窓の方も開いてしまうので、安くてお手軽なこれを買った。
                            引張力、押込み力ともに小さいほうが大きいので注意して選ばなきゃ

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            郵便受けのラッチ
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/16
                            既製品が入手できなかったのですが、丁度ね次寸法が合い、助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機構部品の省スペース化として
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            機構部品の省スペース化として極力コンパクトな装置を製作するため、選びました。もう少しサイズに種類があるといいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤーカット機の消耗品
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/24
                            ワイヤーカット機のワイヤー屑箱に付いているフックに代用しました。
                            以前は、メーカーから純正品を購入していたのですが、送料や梱包費、振込手数料などで¥2、500円程でしたが、ミスミさんでは¥28円(笑)
                            今回は急ぎでしたので単品購入で本当に申し訳なかったです。助かりました。
                            次回は、他の購入のついでにしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JC-24/JC-26
                            JC-24B
                            JC-26
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?吸着力/引張力/保持力
                            (N)
                            長さ
                            (mm)
                            取付穴径 本体色 発注コード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            52円

                            ( 57円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1021242.5ブラック377-0036

                            93円

                            ( 102円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1013263.3ホワイト254-0843

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました