(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-FP5SBL
マグネットキャッチ MC-FP5S型 キャップ/マグネットキャッチ MC

マグネットキャッチ MC-FP5S型 MC-FP5SBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
378円
税込単価
416円

ワンタッチ取付けのマグネットキャッチ。【特長】・MC-FP5S型はネオジム磁石...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形埋込
  • 取付方法:
    埋込
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    44.1
  • 長さ(mm):
    40
  • 幅(mm):
    10
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    13.5
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
    ABS樹脂
  • 本体仕上:
    素地
  • 吸着板:
    なし
  • マグネット材料:
    ネオジウム
  • マグネット仕上:
    素地
  • 使用環境:
    標準

MC-FP5SBL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチ MC-FP5S型 外形図01

製品仕様

【取付加工図】
【取付穴寸法】
マグネットキャッチ MC-FP5S型 取付加工図01
板 厚A
0.834.1
1.0
1.234.5
1.4
1.635
2.036.5
No. 部品名材 料仕上/色
(1)本体ABS樹脂ホワイト、ブラック
(2)ヨーク鋼(SPCC)有色クロメート処理(三価)
(3)磁石ネオジム(MC-FP5S型)-
(4)ばねポリアセタール(POM)ナチュラル、グリーン

規格表

型 番本体色ばね色吸着力N吸着力kgf質量g
MC-FP5SWTホワイトグリーン44.14.59
MC-FP5SBLブラック

使用例

【取付例】

マグネットキャッチ MC-FP5S型 取付例

注意・禁止事項

  • MC-FP5S型は、80℃以下の環境で使用してください。

型番リスト

型番
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-FP5SBL

BL(ブラック)
10

1個

378( 416円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ取付けのマグネットキャッチ。
【特長】
・MC-FP5S型はネオジム磁石を使用。
・コンパクトながら高吸着力です。
【用途】
・事務機器、計測機器、分電盤などに使用。

カタログ

 

MC-FP5SBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ MC-FP5S型の型番MC-FP5SBLのページです。
型番MC-FP5SBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ MC-FP5S型

マグネットキャッチ MC-FP5S型

    マグネットキャッチ MC-FS・MC-FP・MC-FB10型

    マグネットキャッチ MC-FS・MC-FP・MC-FB10型

      マグネットキャッチ MC-SM10

      マグネットキャッチ MC-SM10

        マグネットキャッチ C-166

        マグネットキャッチ C-166

          マグネットキャッチ C-54

          マグネットキャッチ C-54

            薄型マグネットキャッチ MC-FS型

            薄型マグネットキャッチ MC-FS型

              マグネットキャッチ C-93

              マグネットキャッチ C-93

                マグネットキャッチ C-167

                マグネットキャッチ C-167

                  マグネットキャッチ C-92

                  マグネットキャッチ C-92

                    薄型マグネットキャッチ(横型) C-932

                    薄型マグネットキャッチ(横型) C-932

                      スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

                      スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

                        マグネットキャッチ C-74

                        マグネットキャッチ C-74

                          マグネットキャッチ C-930

                          マグネットキャッチ C-930

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 378円 188円 62円 244円 112円 248円 243円 868円 102円 167円 188円 211円 69円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形埋込 平行形埋込 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 平行形埋込 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 二方向取付
                            取付方法 埋込 埋込 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 44.1 - 7.8 47 - - 14 166 - - - 44 -

                            マグネットキャッチ MC-FP5S型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            製品筐体のカバー及び扉部に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            スガツネ工業製品は、以前から幅広く利用しており過去の実績を鑑みても安心感のある商品が多く、この商品もその中の一つです。筐体のサイズ、形状によりMC-FS型との使い分けをしますが、いずれも薄型で省スペース化出来る利点としっかりした吸着保持力を併せ持った良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品に取り付けるために
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            部品に取り付けるために使用をしています。以前からずっと使っていて、特に気になる点や問題はありません。マグネットの強力さは程良く使用できていて、弱さを感じる時は数を増やして使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用に関して注意することはありますか?
                            A
                            磁石ですので、磁気カード、電子機器などを近くで使用する際には気を付けてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC-FP5SWT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体色

                            378円

                            ( 416円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10WT(ホワイト)

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました