【特長】・リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。・アルミフレーム取...
No. | 部品名 | 材 料 | 仕上/色 |
---|---|---|---|
(1) | 本体 | ポリカーボネート(PC) | ブラック |
(2) | 吸着板 | 鋼(SPCC) | ニッケルめっき |
(3) | バックプレート |
※2 動作タイプA:吸着板吸着時にスイッチがOFF 動作タイプB:吸着板吸着時にスイッチがON
※3 29×16×1.6mm(鋼板)の吸着板に重りを取り付けて測定。
型 番 | 動作タイプ※2 | 吸着力N※3 | 吸着力kgf※3 | 質量g |
---|---|---|---|---|
SMC-101B | B | 9.8以上 | 1以上 | 28 |
SMC-103A | A | 29.4以上 | 3以上 | |
SMC-103B | B |
コピーマシン
ロッカー
最大開閉電力 | 10W |
---|---|
最大開閉電圧 | 100V DC |
最大開閉電流 | 0.5A DC |
最大接点接触抵抗 | 0.15Ω ※1 |
使用温度範囲 | 0 ~ 60℃ |
リード線 | UL3385 AWG#26/ブラック |
リード線引張強度 | 1kgf以上 |
※1:リード線導体抵抗は除く
Loading...
【特長】
・リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
・付属品:吸着板、バックプレート。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。