(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-MC-JM63G-15-40-8
クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G ファスナー AS

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G AS-MC-JM63G-15-40-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,741円
税込単価
3,015円

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。【特長】・マグネットを...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    二方向取付
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ(mm):
    63
  • 幅(mm):
    19
  • 本体材料:
    樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール
  • 本体仕上:
    素地
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    ネオジウム
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
    SUS430
  • 受座仕上:
    バレル研磨
  • 使用環境:
    耐熱

AS-MC-JM63G-15-40-8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G 外形図

製品仕様

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G 製品仕様

外観

部品名材料
本体ポリアセタール(POM)グレー
磁石ネオジム-
型番吸着力N吸着力kgf
MC-JM63G-1514.7N1.5kgf
MC-JM63G-3029.4N3kgf
MC-JM63G-5049N5kgf

注意・禁止事項

注意
  • ※ 蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。
  • ※ また、酸性、塩基性の強い洗剤などは付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
  • ※ 80℃以上の環境では使用しないでください。
  • ※ 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
適合アルミフレーム溝幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-MC-JM63G-15-40-8

14.7
8+5mmアクリル
10

1個

2,741( 3,015円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
【特長】
・マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆(水分、湿気などが入らない)、防塵(金属粉飛散無し)、防爆(金属同士の接触時の火花無し)に優れています。
・クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
・アルミフレーム取付用のブラケット、受座、取付ねじ、ASナットのセット品です。
・推奨ねじ:M4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)。
【用途】
・クリーンルームや水まわり(浴室、キッチンまわり)に適用。
・扉の閉時の保持に最適。
・クリーンな環境に最適。
・アルミフレームへの取付に最適。
・洗浄機、厨房機器などに適用。

カタログ

 

AS-MC-JM63G-15-40-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63Gの型番AS-MC-JM63G-15-40-8のページです。
型番AS-MC-JM63G-15-40-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

    クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

    クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

      LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

      LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

          LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

          LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

            クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

            クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

              LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

              LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

                シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                  ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-D

                  ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-D

                    平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                    平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                      SUS製受座_AS-YN005

                      SUS製受座_AS-YN005

                        ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45型

                        ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45型

                          強力マグネットキャッチ MCH

                          強力マグネットキャッチ MCH

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,534円 1,634円 1,051円 2,527円 753円 1,208円 678円 3,897円 698円 1,628円 420円 498円 799円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ 関連部品 関連部品 マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付 - 通常タイプ - - 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 二方向取付 垂直形面付 二方向取付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 二方向取付 - 平行形面付 - - 二方向取付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 - 面付 - - 面付
                            長さ(mm) 63 50 63 45 50 45 45 45 50 41 45 45 -

                            クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-MC-JM63G-15-40-10
                            AS-MC-JM63G-30-40-10
                            AS-MC-JM63G-30-40-8
                            AS-MC-JM63G-50-40-10
                            AS-MC-JM63G-50-40-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?吸着力/引張力/保持力
                            (N)
                            適合アルミフレーム溝幅
                            (mm)

                            2,534円

                            ( 2,787円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1014.710+5mmアクリル

                            2,841円

                            ( 3,125円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1029.410+5mmアクリル

                            2,679円

                            ( 2,947円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1029.48+5mmアクリル

                            2,906円

                            ( 3,197円 )
                            1個 -

                            4日目

                            104910+5mmアクリル

                            2,891円

                            ( 3,180円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10498+5mmアクリル

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました