(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,614円
税込価格
1,775円

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    29.4
  • 長さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    21
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    13
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    4.4
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    ネオジウム
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
    SUS430
  • 受座仕上:
    バレル研磨
  • 使用環境:
    耐熱

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向けの仕様

MC-JM50WT・MC-JM50BLの外観

MC-JM50WT・MC-JM50BLの外観

MC-JM50型の外形図

MC-JM50型の外形図

品番吸着力N吸着力kgf質量
MC-JM50WTホワイト29.4N3kgf21g
MC-JM50BLブラック
29.4N3kgf21g

注意・禁止事項

  • ※ 蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。
  • ※ また、酸性、塩基性の強い洗剤などは付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
  • ※ 80℃以上の環境では使用しないでください。
  • ※ 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

型番リスト

型番
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BL(ブラック)
10

1個

1,614( 1,775円 )

4日目

WT(ホワイト)
10

1個

1,614( 1,775円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。
【特長】
・クリーンルームには、受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
・推奨ねじ:M4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)。
・アルミフレーム取付用の取付ねじ、ASナット、受座のセット品です。
【用途】
・クリーンルームや水まわり(浴室、キッチンまわり)に適用。
・扉の閉時の保持に最適。
・クリーンな環境に最適。
・アルミフレームへの取付に最適。
・洗浄機、厨房機器などに適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

    クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

    クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

      LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

      LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

            クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

            クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

              LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

              LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

                樹脂キャッチ JC-T50

                樹脂キャッチ JC-T50

                  密閉用マグネット FC-761

                  密閉用マグネット FC-761

                    SUS製受座_AS-YN005

                    SUS製受座_AS-YN005

                      ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                      ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                        シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                        シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                          LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26

                          LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,614円 2,399円 753円 2,489円 1,051円 798円 678円 222円 1,153円 420円 1,405円 3,897円 52円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ - 通常タイプ スイッチ付 -
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 二方向取付 垂直形面付 平行形面付 二方向取付 垂直形面付 平行形面付 - 平行形面付 - 平行形面付 二方向取付 -
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 - 面付 面付 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 29.4 - 29.4 29.4 - 29.4 29.4 23.5 - - 29.4 - -

                            クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました