(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
678円 ~ 718円
税込価格
746円 ~ 790円

帯電防止樹脂を使用し静電気による粉塵の付着を防止するキャッチです。【特長】・マ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    29.4
  • 長さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    17
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    5.6
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
    ポリプロピレン(PP)
  • 取付穴径:
    4.4mm
  • 吸着板:
    なし
  • マグネット材料:
    ネオジム

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 本品とクリーンマグネット受座MC-JMP45型は材料、形状が同じです。MCJMP45型の裏面の一部が青色になっているため、本品と区別できます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45WT 外形図

製品仕様

部品名材 料
本体ポリプロピレン
(PP)
ホワイト、
ブラック
磁石ネオジム-

規格表

型 番吸着力N吸着力kgf質量g 
MC-JM45WT29.438.5
MC-JM45BL

型番リスト

型番
本体仕上
マグネット仕上
使用環境
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
ブラック
-

1個

678( 746円 )

4日目

素地
素地
耐熱
ホワイト
10

1個

718( 790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止樹脂を使用し静電気による粉塵の付着を防止するキャッチです。
【特長】
・マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます
・取付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます
・A面とB面いずれでも吸着です
・マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します
・ネオジム磁石を使用します
・コンパクトながら高吸着力です
・洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です
・アルミフレーム取付用のASセットもあります
・ブラック色が新しく加わりました
【用途】
・厚さ5.6mmの薄型サイズなのでスペースを有効に活用できる
・洗浄機、厨房機器など

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 本品とクリーンマグネット受座MC-JMP45型は材料、形状が同じです。MCJMP45型の裏面の一部が青色になっているため、本品と区別できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

    ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

    ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

      ステンレス鋼製 受座 AS-68

      ステンレス鋼製 受座 AS-68

        マグネットキャッチ受け金具 C-74

        マグネットキャッチ受け金具 C-74

          スーパークリーンキャッチ C-185

          スーパークリーンキャッチ C-185

            クリーンキャッチ C-56-B

            クリーンキャッチ C-56-B

              アジャストクリーンキャッチ C-933-3

              アジャストクリーンキャッチ C-933-3

                低発塵薄型マグネットキャッチ

                低発塵薄型マグネットキャッチ

                  帯電防止クリーンキャッチ C-56-BE

                  帯電防止クリーンキャッチ C-56-BE

                    クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

                    クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

                      アジャストマグネットキャッチ C-979

                      アジャストマグネットキャッチ C-979

                        スペーサー YS-P05

                        スペーサー YS-P05

                          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 678円 185円 495円 35円 493円 468円 683円 485円 506円 1,614円 185円 13円 1,051円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ - - - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 - - - - 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 - 二方向取付
                            取付方法 面付 - - - 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 - 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 29.4 - - - - - 4 9.8 - 29.4 30 - -

                            LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/20
                            外販機器扉部の閉時固着に使用しています。得意先様がクリーンルーム内で利用する装置なので細部にわたりクリーン仕様のものを利用しておりこの商品もその一つです。長年同商品を利用していますが、過去に問題になった事もなく十分に防錆や粉塵の発生防止効果を発揮してくれています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/06
                            治具をワークに簡易的に固定するため選定しました。
                            本来の用途ではないが、樹脂でコーティングされているのでワークに傷がつかないこと、平面で薄物なので設計がしやすいので採用。
                            吸着力もそこそこ高いので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/16
                            パネルの開閉などの部品として購入。
                            磁力も強く良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐摩耗を重視
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/29
                            耐摩耗を重視してこちらを選びました。サイズががもっと長い物があるとよい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました