(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C882W
キャッチ C882型 キャッチ C882

キャッチ C882型 C882W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
147円
税込単価
162円

ポリエチレン(PE)製のキャッチです。【特長】・独特のストライク設計により、扉...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドアキャッチ
  • ドアキャッチ種類:
    クリップキャッチ
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ(mm):
    35
  • 幅(mm):
    33.5
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    18.2
  • 本体材質(詳細):
    ポリエチレン
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    3.6
  • 吸着板:
    あり
  • 受座材料:
    樹脂
  • 受座仕上:
    素地
  • 使用環境:
    耐熱

C882W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キャッチ C882型 外形図1

寸法図

製品仕様

  • 付属品:受座
  • 色(C882BR):ブラウン
  • 色(C882W):ホワイト
キャッチ C882型 製品仕様

C882BRの外観

キャッチ C882型 製品仕様2

C882Wの外観

使用例

キャッチ C882型 使用例1

取付位置寸法図

キャッチ C882型 使用例2

使用例

注意・禁止事項

注意
  • 受座の取付方向にご注意ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。

型番リスト

型番
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C882W

W(ホワイト)

1個

147( 162円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレン(PE)製のキャッチです。
【特長】
・独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
【用途】
・小型なので省スペース化に最適。

カタログ

 

C882Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチ C882型の型番C882Wのページです。
型番C882Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャッチ C882型

キャッチ C882型

    樹脂キャッチ

    樹脂キャッチ

      LAMP ナックルキャッチ NAC

      LAMP ナックルキャッチ NAC

        ワンタッチキャッチ(タテ開き) C-541

        ワンタッチキャッチ(タテ開き) C-541

          ステンレス ドアキャッチ C-1886

          ステンレス ドアキャッチ C-1886

            ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541

            ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541

              丸形ワンタッチオープンキャッチ C-107

              丸形ワンタッチオープンキャッチ C-107

                薄型マグネットキャッチ MC-YN003

                薄型マグネットキャッチ MC-YN003

                  ステンレス プッシュキャッチ C-1885

                  ステンレス プッシュキャッチ C-1885

                    強力マグネットキャッチ MCH

                    強力マグネットキャッチ MCH

                      プラスチック カムロックファスナー CP-536

                      プラスチック カムロックファスナー CP-536

                        ワンタッチ キャッチファスナー C-585

                        ワンタッチ キャッチファスナー C-585

                          ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                          ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                            メーカー スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 147円 139円 398円 434円 3,192円 499円 612円 358円 2,305円 799円 756円 3,693円 488円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ - - ドアキャッチ
                            ドアキャッチ種類 クリップキャッチ クリップキャッチ クリップキャッチ プッシュキャッチ プッシュキャッチ プッシュキャッチ - - プッシュキャッチ - - - ボールキャッチ
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 - - 面付
                            長さ(mm) 35 - 35.4 40 60 40 58 36 - - - - -
                            幅(mm) 33.5 7.5 13 18 60 18 17.5 9 - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C882BR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体色

                            147円

                            ( 162円 )
                            1個 -

                            4日目

                            BR(ブラウン)

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました