(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

ステンレス鋼製 受座 MC-JM49 (レビュー)

通常価格(税別)
185円
税込価格
204円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ステンレス鋼のマグネットキャッチ用受座。
【特長】
・扉の閉時の保持に最適。

ステンレス鋼製 受座 MC-JM49のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    マグネットキャッチの受け座
    評価 5.0満足度:5.02017/08/31
    アルミフレーム枠の開閉カバーのマグネットキャッチの受け座に使用。
    アルミフレームに後入れナットを挿入して受け座を固定できるので加工が必要なし。
    取付ボルト2カ所で確実に固定できるのが良い

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    受座
    評価 5.0満足度:5.02022/09/30
    すっきりシンプル、しっかりとした安定感もあり、何も問題なく使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置架台の部品
    評価 5.0満足度:5.02019/11/14
    装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

    マグネットキャッチ MC0750

    マグネットキャッチ MC0750

      マグネットキャッチ MC009

      マグネットキャッチ MC009

        マグネットキャッチ_MC0083D

        マグネットキャッチ_MC0083D

          マグネットキャッチ_MC0051

          マグネットキャッチ_MC0051

            マグネットキャッチ_MC0083

            マグネットキャッチ_MC0083

              受座 W型

              受座 W型

                マグネットキャッチ MC0097型

                マグネットキャッチ MC0097型

                  マグネットキャッチ_MC-S88

                  マグネットキャッチ_MC-S88

                    マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                    マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                      マグネットキャッチ MC-S78

                      マグネットキャッチ MC-S78

                        マグネットキャッチ_MC200

                        マグネットキャッチ_MC200

                          ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-D

                          ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-D

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 185円 418円 178円 338円 398円 208円 20円 138円 277円 208円 328円 168円 698円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品
                            長さ(mm) 49 42 45 80 46 50 - 41 46 29 38 48 50
                            幅(mm) 15 18 16.9 17 12 17 - 10 22.6 17 11 13.9 50.2
                            本体材料 ステンレス スチール 樹脂 黄銅 樹脂 黄銅 スチール 樹脂 アルミニウム 樹脂 アルミニウム 樹脂 ステンレス
                            吸着板 あり なし あり あり なし あり あり あり あり なし あり あり -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。