(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS製受座_AS-YN005

SUS製受座_AS-YN005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
420円 ~ 426円  特別価格 
税込価格
462円 ~ 469円  特別価格 

扉の閉時の保持に最適。アルミフレームへの取付に最適です。NC_YN005をアル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 長さ(mm):
    45
  • 本体材料:
    ステンレス
  • 受座材料:
    SUS430
  • 受座仕上:
    バレル研磨
  • 使用環境:
    耐熱

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

受座AS-YN005F(フラット仕様)外形図

受座AS-YN005D(段違い仕様)外形図

SUS製受座_AS-YN005 受座AS-YN005F(フラット仕様)外形図
SUS製受座_AS-YN005 受座AS-YNOO5D(段違い仕様)外形図

製品仕様

型番材料仕上
AS-YN005Dステンレス鋼
(SUS430)
光沢バレル研磨
AS-YN005F

型番リスト

型番
幅(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50.5
D(段違い仕様)

1個

426( 469円 )

4日目

55.5
F(フラット仕様)

1個

420円

373

( 410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適。アルミフレームへの取付に最適です。NC_YN005をアルミフレームで使う際に便利な受座です。フラット仕様と段違い仕様があります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS製受座_AS-YN005

SUS製受座_AS-YN005

    ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-D

    ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-D

      ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G・AS-JM63-SMC-FD

      ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G・AS-JM63-SMC-FD

        ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45型

        ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45型

          家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

          家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

            強力・スペシャルマグネットキャッチ(S型)(W型) MC-SP型

            強力・スペシャルマグネットキャッチ(S型)(W型) MC-SP型

              クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

              クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

                クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

                クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

                  強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

                  強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

                    マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

                    マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

                      クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

                      クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

                        強力マグネットキャッチ MCH

                        強力マグネットキャッチ MCH

                          74.0mm マグネットキャッチ

                          74.0mm マグネットキャッチ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 エスコ
                            通常価格 420円 698円 599円 498円 678円 868円 2,489円 2,399円 388円 303円 1,614円 799円 1,159円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            長さ(mm) 45 50 - 45 45 - 45 63 - - 50 - 74
                            本体材料 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 亜鉛合金 樹脂
                            受座材料 SUS430 - - - SUS430 SUS430 SUS430 SUS430 -
                            受座仕上 バレル研磨 - - - 有色クロメート - バレル研磨 バレル研磨 クロームめっき 有色クロメート バレル研磨 光沢クロメート -

                            SUS製受座_AS-YN005のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました