(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRB-18
つまみ MRB型 ノブ MRB

つまみ MRB型 MRB-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,397円
税込単価
1,537円

デザイン性を求める装置に最適なつまみ。【特長】・付属品:十字穴付トラス小ねじM...

詳細情報を確認する

  • 本体 種類:
    円形
  • 円形 種類:
    標準
  • 取付部の種類:
    めねじ
  • 取付部 径:
    M4
  • 取付部 長さ(mm):
    10
  • 本体 材質:
    黄銅(真鍮)
  • 付加機能:
    なし
  • 本体 高さ(mm):
    21
  • 側面部加工:
    なし
  • めねじ・丸穴加工:
    止まり穴
  • 本体 表面処理:
    ホワイトブロンズめっき

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。

MRB-18 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

つまみ_MRB:関連画像

製品仕様

つまみ_MRB:関連画像

商品外観

規格表

型番材料仕上DP質量g
MRB-18黄銅ホワイトブロンズめっき18538
MRB-24245.570

型番リスト

型番
ノブ部 外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRB-18

18

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適なつまみ。
【特長】
・付属品:十字穴付トラス小ねじM4×25。
【用途】
・小型なので省スペース化に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。

カタログ

 

MRB-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つまみ MRB型の型番MRB-18のページです。
型番MRB-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つまみ MRB型

つまみ MRB型

    ダイカストモダンつまみ MKZ型

    ダイカストモダンつまみ MKZ型

      エクセルつまみ EXSEL型

      エクセルつまみ EXSEL型

        つまみ GD-20

        つまみ GD-20

          丸つまみ TS

          丸つまみ TS

            つまみ FS-04-S

            つまみ FS-04-S

              つまみ GLA

              つまみ GLA

                ステンレス鋼製D型指環 SD型

                ステンレス鋼製D型指環 SD型

                  ステンレス鋼製取手 RD型

                  ステンレス鋼製取手 RD型

                    ステラアップつまみ HS型

                    ステラアップつまみ HS型

                      つまみ FS-06-S

                      つまみ FS-06-S

                        インジケーター ノブ (INK)

                        インジケーター ノブ (INK)

                          蝶型ノブ

                          蝶型ノブ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 1,397円 698円 618円 178円 1,939円 2,209円 998円 2,597円 7,805円 935円 1,597円 911円 442円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体 種類 円形 特殊形 円形 円形 円形 特殊形 円形 特殊形 特殊形 特殊形 円形 ボリュームつまみ 蝶型・バー形
                            円形 種類 標準 - 標準 標準 標準 - 標準 - - - 標準 - -
                            取付部の種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ その他 めねじ 丸穴 おねじ
                            取付部 径 M4 M4 M4 M4 M4 M4 - M4 M4 3.3 M4 - -
                            取付部 長さ(mm) 10 - 12 10 10 10 10 - - 5 10 - -

                            つまみ MRB型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/30
                            入力ダイアルが欠損した為に良く似た大きさ、形の物を捜していましたところ、こちら様で丁度手頃な物を見つけましたので早速ご注意して取り付けました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRB-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノブ部 外径
                            (mm)

                            2,079円

                            ( 2,287円 )
                            1個 -

                            4日目

                            24

                            ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました