(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

菊ノブ KP

菊ノブ KP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
286円 ~ 530円
税込価格
315円 ~ 583円

プラスティック製八角形ノブ。【特長】・ノブ:ナイロン6(黒) 。・ねじ部:SS...

詳細情報を確認する

  • 本体 種類:
    角形
  • 角型 種類:
    多角形
  • 取付部の種類:
    おねじ
  • 本体 材質:
    ナイロン6
  • 付加機能:
    なし
  • おねじ先端加工:
    なし
  • 本体 表面処理:
    なし
  • 取付部 材質:
    SS400
  • 取付部 表面処理:
    三価クロメート処理

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

製品仕様

菊ノブ KPの外観

外観

規格表

型番DM(並目)LmHsd質量
(g)
KP-30A30M6301031512
KP-3030M8301031517
KP-5050M10401622049
KP-6565M10501822366
KP-65B65M12501822383

型番リスト

型番
取付部 サイズ
取付部 長さ(mm)
ノブ部 外径(mm)
本体 高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8
30
30
10
10

1個

290( 319円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
30
30
10
10

1個

286( 315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M10
40
50
16
10

1個

361( 397円 )

3日目

M10
50
65
18
10

1個

296( 326円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12
50
65
18
10

1個

530( 583円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスティック製八角形ノブ。
【特長】
・ノブ:ナイロン6(黒) 。
・ねじ部:SS400 三価クロメート処理。
【用途】
・工具不要でねじを取りつけ、取りはずしをしたい時に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

菊ノブ KP

菊ノブ KP

    ナールド・ボルト プラスティック

    ナールド・ボルト プラスティック

      プラスティック十字ノブ KJM/KJMS/KJF

      プラスティック十字ノブ KJM/KJMS/KJF

        六角ノブ KK/KKT

        六角ノブ KK/KKT

          プラスティックバーノブ KBM/KBF

          プラスティックバーノブ KBM/KBF

            ローレットノブ KUM/KUMS/KUF/KUFS

            ローレットノブ KUM/KUMS/KUF/KUFS

              プラスティックウィングノブ KEM/KEF

              プラスティックウィングノブ KEM/KEF

                シックスロブノブ KGF

                シックスロブノブ KGF

                  座金組込つまみノブ

                  座金組込つまみノブ

                    ノブボルト 黒

                    ノブボルト 黒

                      ノブボルト Rタイプ No.1 黒

                      ノブボルト Rタイプ No.1 黒

                        ローレットつまみノブ

                        ローレットつまみノブ

                          セルフメイクフルート ノブ (SMFK)

                          セルフメイクフルート ノブ (SMFK)

                            メーカー 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ 三星産業貿易 三星産業貿易 ミスミ イマオコーポレーション
                            通常価格 286円 414円 175円 1,096円 459円 206円 335円 823円 554円 193円 70円 - 494円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 種類 角形 円形 角形 角形 蝶型・バー形 円形 蝶型・バー形 角形 円形 角形 丸形 円形 円形
                            角型 種類 多角形 - 四角・十字形 多角形 - - - 多角形 - 三角形 - - -
                            取付部の種類 おねじ おねじ - - - - - - おねじ おねじ(段付) おねじ(段付) おねじ 丸穴
                            本体 材質 ナイロン6 ナイロン ナイロン6 FC200 ABS - ナイロン6 フェノール樹脂 ABS - ABS - ポリアミド
                            付加機能 なし なし なし なし なし なし なし なし 座金付き なし なし 座金付き なし

                            菊ノブ KPのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            製品のクランプ部のノブをこの商品と交換しました。特に問題もなく、工具なしで使えて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました