始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。【特長】・旋回部は...
種類 | キャスタ | キャスタタイプ | プレートタイプ 固定車 |
---|---|---|---|
金具材質 | スチール | 車輪材質 | [合成ゴム] ソリッド・エラストマー |
荷重範囲(daN) | 750.01~ | 取付け高さ H(mm) | 311.2 |
車輪径 D(φ) | 254 | ストッパ | なし |
車輪特性 | 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 | 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm) | 125.4(133.3) |
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm) | 61.9(85.7) | 取付穴種類 | 長穴 |
許容荷重(daN) | 803.6 | 荷重区分 | 重量用 |
プレート長さ L(mm) | 158.8 | プレート幅 W(mm) | 114.3 |
車輪幅 B(mm) | 63.5 | 用途 | 物流、台車 / 工場設備 / 建設 |
車輪ブレーキ | なし | 旋回ロック | なし |
色 | グレー | 車輪ロック | なし |
4ポジション | なし | トラスココード | 584-0571 |
RoHS ? | 10 | - | - |
自在車
固定車
4ポジション旋回ロック
【4ポジション旋回ロック】
No. | 部品名 | 材 料 | 仕上/色 |
---|---|---|---|
(1) | 本体 | 鋼 | 光沢クロメート処理 |
(2) | プレート | ||
(3) | 車輪 | SE/ソリッド・エラストマー | グレー |
U/ダーコ・ウレタン | ナチュラル | ||
(4) | ストッパー | 鋼 | 光沢クロメート処理 |
【自在車】
型番 | 仕 様 | 車輪材料 | D | H1 | H2 | R | d×I | 施回半径 | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUG-8-805-PSE | ブレーキなし | ソリッド・エラストマー | 127 | 117.5 | 181 | 63.5 | 13.5× 26 | 118 | 5978 | 610 | 5.5 |
SUG-8-806B-PSE | ブレーキ付 | 152.4 | 130.2 | 206.4 | 131 | 6762 | 690 | 5.8 | |||
SUG-8-806-PSE | ブレーキなし | ||||||||||
SUG-8-806B-YU | ブレーキ付 | ダーコ・ウレタン | 57 | 7.8 | |||||||
SUG-8-806-YU | ブレーキなし | 7.6 | |||||||||
SUG-8-808B-PSE | ブレーキ付 | ソリッド・エラストマー | 203.2 | 158.8 | 260.4 | 63.5 | 156 | 7350 | 750 | 6.4 | |
SUG-8-808-PSE | ブレーキなし | ||||||||||
SUG-8-808B-YU | ブレーキ付 | ダーコ・ウレタン | 57 | 8036 | 820 | 9.8 | |||||
SUG-8-808-YU | ブレーキなし | 9.5 | |||||||||
SUG-8-810B-PSE | ブレーキ付 | ソリッド・エラストマー | 254 | 184.2 | 311.2 | 63.5 | 181 | 7.4 | |||
SUG-8-810-PSE | ブレーキなし |
【固定車】
型 番 | 車輪材料 | D | H1 | H2 | R | d×I | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUG-8-805R-PSE | ソリッド・エラストマー | 127 | 117.5 | 181 | 63.5 | 13.5×26 | 5978 | 610 | 3.3 |
SUG-8-806R-PSE | 152.4 | 130.2 | 206.4 | 6762 | 690 | 3.4 | |||
SUG-8-806R-YU | ダーコ・ウレタン | 57 | 5.5 | ||||||
SUG-8-808R-PSE | ソリッド・エラストマー | 203.2 | 158.8 | 260.4 | 63.5 | 7350 | 750 | 4 | |
SUG-8-808R-YU | ダーコ・ウレタン | 57 | 8036 | 820 | 7.4 | ||||
SUG-8-810R-PSE | ソリッド・エラストマー | 254 | 184.2 | 311.2 | 63.5 | 5.3 |
【自在車4ポジション旋回ロック】
型 番 | 車輪材料 | D | H1 | H2 | R | d×I | 施回半径 | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUG-8-805F-PSE | ソリッド・エラストマー | 127 | 117.5 | 181 | 63.5 | 13.5× 26 | 118 | 5978 | 610 | 5.6 |
SUG-8-806F-PSE | 152.4 | 130.2 | 206.4 | 131 | 6762 | 690 | 5.8 | |||
SUG-8-806F-YU | ダーコ・ウレタン | 57 | 7.8 | |||||||
SUG-8-808F-PSE | ソリッド・エラストマー | 203.2 | 158.8 | 260.4 | 63.5 | 156 | 7350 | 750 | 6.4 | |
SUG-8-808F-YU | ダーコ・ウレタン | 57 | 9.8 | |||||||
SUG-8-810F-PSE | ソリッド・エラストマー | 254 | 184.2 | 311.2 | 63.5 | 181 | 8036 | 820 | 7.4 |
型番 |
キャスタタイプ |
車輪材質 |
荷重範囲(daN) |
取付け高さ H(mm) |
車輪径 D(φ) |
ストッパ |
車輪特性 |
許容荷重(daN) |
車輪幅 B(mm) |
車輪ブレーキ |
旋回ロック |
色 |
4ポジション |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
SUG-8-810R-PSE |
プレートタイプ 固定車
|
[合成ゴム] ソリッド・エラストマー
|
750.01~
|
311.2
|
254
|
なし
|
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
|
803.6
|
63.5
|
なし
|
なし
|
グレー
|
なし
|
584-0571
| 10 | 1個 | 104,592円(
115,051円
) | 4日目 |
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
【特長】
・旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
・旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能しました。
・旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。
・固定車、自在車(4ポジション旋回ロック付き、なし)から選択可能です。
【用途】
・移動を容易にしたい機器・機材などに適用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
重量用キャスター 800シリーズ プレートタイプの型番SUG-8-810R-PSEのページです。
型番SUG-8-810R-PSEに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SUG-8-805-PSE |
SUG-8-805F-PSE |
SUG-8-805R-PSE |
SUG-8-806-PSE |
SUG-8-806B-PSE |
SUG-8-806R-PSE |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | キャスタタイプ | 車輪材質 | 荷重範囲 (daN) | 取付け高さ H (mm) | 車輪径 D (φ) | ストッパ | 車輪特性 | 許容荷重 (daN) | 車輪幅 B (mm) | 車輪ブレーキ | 旋回ロック | 色 | 4ポジション | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,056円 ( 78,162円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | プレートタイプ 自在車 | [合成ゴム] ソリッド・エラストマー | 485.01~750.00 | 181 | 127 | なし | 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性 | 597.8 | 63.5 | なし | なし | グレー | なし | - | |
86,350円 ( 94,985円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | プレートタイプ 自在車 | [合成ゴム] ソリッド・エラストマー | 485.01~750.00 | 181 | 127 | 旋回ストッパ付 | 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性 | 597.8 | 63.5 | なし | あり | グレー | あり | - | |
55,603円 ( 61,163円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | プレートタイプ 固定車 | [合成ゴム] ソリッド・エラストマー | 485.01~750.00 | 181 | 127 | なし | 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性 | 597.8 | 63.5 | なし | なし | グレー | なし | - | |
74,864円 ( 82,350円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | プレートタイプ 自在車 | [合成ゴム] ソリッド・エラストマー | 485.01~750.00 | 206.4 | 152.4 | なし | 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性 | 676.2 | 63.5 | なし | なし | グレー | なし | 584-0457 | |
91,389円 ( 100,528円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | プレートタイプ 自在車 | [合成ゴム] ソリッド・エラストマー | 485.01~750.00 | 206.4 | 152.4 | 回転ストッパ付 | 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性 | 676.2 | 63.5 | あり | なし | グレー | なし | 584-0431 | |
60,961円 ( 67,057円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | プレートタイプ 固定車 | [合成ゴム] ソリッド・エラストマー | 485.01~750.00 | 206.4 | 152.4 | なし | 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性 | 676.2 | 63.5 | なし | なし | グレー | なし | 584-0465 |
型番 |
---|