(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUG-16-625-XSR
重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプ キャスター 60

重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプ SUG-16-625-XSR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,168円
税込単価
13,385円

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。【特長】・旋回部は...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    44.5
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 用途:
    物流、台車 / 工場設備 / 建設
  • 車輪ロック:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SUG-16-625-XSR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプ 自在車

自在車

重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプ 固定車

固定車

重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプ 自在車4ポジション旋回ロック

自在車4ポジション旋回ロック

製品仕様

【4ポジション旋回ロック】

重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプ 製品仕様1
No.部品名材 料仕上/色
(1)本体光沢クロメート処理
(2)プレート
(3)車輪SE/ソリッド・エラストマーグレー
SR/スーパーロール・クロロプレンゴムブラック
(4)ストッパー光沢クロメート処理
(5)ストッパーレバー

規格表

【自在車】

型 番仕 様車輪材料DH1H2d×I旋回半径耐荷重N耐荷重kgf質量g
SUG-16-625-XSRブレーキなしスーパーロール・クロロプレンゴム63.565.196.88.5×11.76478480800
SUG-16-625-XSEソリッド・エラストマー1323135
SUG-16-635B-XSRブレーキ付スーパーロール・クロロプレンゴム88.976.212177980100900
SUG-16-635-XSRブレーキなし800
SUG-16-635B-XSEブレーキ付ソリッド・エラストマー1568160
SUG-16-635-XSEブレーキなし

【固定車】

型 番車輪材料DH1H2d×I耐荷重N耐荷重kgf質量g
SUG-16-625R-XSRスーパーロール・クロロプレンゴム63.565.196.88.5×11.778480500
SUG-16-625R-XSEソリッド・エラストマー1323135
SUG-16-635R-XSRスーパーロール・クロロプレンゴム88.976.2121980100800
SUG-16-635R-XSEソリッド・エラストマー1568160600

【自在車4ポジション旋回ロック】

型 番車輪材料DH1H2d×I旋回半径耐荷重N耐荷重kgf質量g
SUG-16-625F-XSRスーパーロール・クロロプレンゴム63.565.196.88.5×
11.7
6478480900
SUG-16-625F-XSEソリッド・エラストマー1323135
SUG-16-635F-XSRスーパーロール・クロロプレンゴム88.976.212177980100
SUG-16-635F-XSEソリッド・エラストマー15681601000

注意・禁止事項

  • ブレーキと4ポジション旋回ロックは、同じキャスターに取り付けできません。
  • ブレーキは、レバーにしっかり体重をかけて操作してください。

型番リスト

型番
キャスタタイプ
車輪材質
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
車輪特性
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
荷重区分
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
車輪幅 B(mm)
車輪ブレーキ
旋回ロック
4ポジション
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUG-16-625-XSR

プレートタイプ 自在車
[合成ゴム] クロロプレンゴム
35.01~80.00
96.8
63.5
なし
耐磨耗性
69.9(76.2)
78.4
中荷重用
92.1
63.5
34.9
なし
なし
ダークグレー
なし
10

1個

12,168( 13,385円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
【特長】
・旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
・旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。
・車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
・固定車、自在車(4ポジション旋回ロック付き、なし)から選択可能です。
【用途】
・移動を容易にしたい機器・機材などに適用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SUG-16-625-XSRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプの型番SUG-16-625-XSRのページです。
型番SUG-16-625-XSRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプ

重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプ

    ステンレス鋼製キャスター プレートタイプ SUS-SJ型

    ステンレス鋼製キャスター プレートタイプ SUS-SJ型

      ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

      ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

        重量用キャスター 70シリーズ プレートタイプ

        重量用キャスター 70シリーズ プレートタイプ

          低床式双輪キャスター 30シリーズ プレートタイプ

          低床式双輪キャスター 30シリーズ プレートタイプ

            小型重荷重用キャスター 固定 KW金具付 N・KW

            小型重荷重用キャスター 固定 KW金具付 N・KW

              キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□

              キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□

                コーナーキャスターストッパーなし K-220G

                コーナーキャスターストッパーなし K-220G

                  KB型固定車プレート付(ストッパー付)

                  KB型固定車プレート付(ストッパー付)

                    キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ

                    キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ

                      JB型自在車プレート式(ダブルストッパー付)

                      JB型自在車プレート式(ダブルストッパー付)

                        ステンレス鋼製キャスター プレートタイプ 固定車 SUS-SK型

                        ステンレス鋼製キャスター プレートタイプ 固定車 SUS-SK型

                          重量用キャスター 400シリーズ プレートタイプ

                          重量用キャスター 400シリーズ プレートタイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 岡本工機 ミスミ タキゲン製造 ユーエイキャスター ミスミ ユーエイキャスター スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 8,926円 4,170円 6,007円 12,915円 13,260円 1,133円 970円 616円 2,208円 405円 2,642円 2,023円 19,251円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPC) スチール - スチール ステンレス スチール
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm) 44.5 - 45 - 44.5 - - - - - - - -
                            取付穴種類 長穴 - 丸穴 - 長穴 丸穴 丸穴 丸穴 - - - - -
                            用途 物流、台車 / 工場設備 / 建設 商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / 工場設備 / 建設 商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 物流、台車 / 工場設備 / 建設 - - - 商業施設ディスプレイ 物流、台車 / 工場設備 / 建設 - 物流、台車 / 工場設備 / 建設 商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設 物流、台車 / 工場設備 / 建設

                            重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

                            低評価レビュー

                            治具
                            評価 1.0満足度:1.02021/01/15
                            取り付け高さが低い上に4方向でロックが可能という非常に魅力的な商品です。
                            しかし納期3日となっていますが、実際には取り寄せ品で納期3ヶ月でした。
                            スガツネが代理店販売しているためこのようになっているようです。
                            発注後に判明し設計の大幅な変更を求められる結果となりました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はレビューを投稿していただき誠にありがとうございます。
                            納期遅延により多大なるご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございません。
                            海外調達のため納期が不安定になる場合がございますが、
                            可能な限り最新の正しい納期を表示できるよう尽力して参ります。
                            ご不便をお掛けいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具
                            評価 1.0満足度:1.02021/01/15
                            取り付け高さが低い上に4方向でロックが可能という非常に魅力的な商品です。
                            しかし納期3日となっていますが、実際には取り寄せ品で納期3ヶ月でした。
                            スガツネが代理店販売しているためこのようになっているようです。
                            発注後に判明し設計の大幅な変更を求められる結果となりました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はレビューを投稿していただき誠にありがとうございます。
                            納期遅延により多大なるご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございません。
                            海外調達のため納期が不安定になる場合がございますが、
                            可能な限り最新の正しい納期を表示できるよう尽力して参ります。
                            ご不便をお掛けいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUG-16-625-XSE
                            SUG-16-625F-XSE
                            SUG-16-625F-XSR
                            SUG-16-625R-XSE
                            SUG-16-625R-XSR
                            SUG-16-635-XSE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?キャスタタイプ 車輪材質 荷重範囲
                            (daN)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 車輪特性 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            荷重区分 プレート長さ L
                            (mm)
                            プレート幅 W
                            (mm)
                            車輪幅 B
                            (mm)
                            車輪ブレーキ 旋回ロック 4ポジション

                            12,239円

                            ( 13,463円 )
                            1個 -

                            37日目

                            10プレートタイプ 自在車[合成ゴム] ソリッド・エラストマー80.01~140.0096.863.5なし耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性69.9(76.2)132.3重量用92.163.534.9なしなしグレーなし

                            25,970円

                            ( 28,567円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10プレートタイプ 自在車[合成ゴム] ソリッド・エラストマー80.01~140.0096.863.5旋回ストッパ付耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性69.9(76.2)132.3重量用92.163.534.9なしありグレーあり

                            37,247円

                            ( 40,972円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10プレートタイプ 自在車[合成ゴム] クロロプレンゴム35.01~80.0096.863.5旋回ストッパ付耐磨耗性69.9(76.2)78.4中荷重用92.163.534.9なしありダークグレーあり

                            8,926円

                            ( 9,819円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10プレートタイプ 固定車[合成ゴム] ソリッド・エラストマー80.01~140.0096.863.5なし耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性69.9(86.2)132.3重量用1027032.5なしなしグレーなし

                            8,964円

                            ( 9,860円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -プレートタイプ 固定車[合成ゴム] クロロプレンゴム35.01~80.0096.863.5なし耐磨耗性69.9(86.2)78.4中荷重用1027032.5なしなしダークグレーなし

                            12,554円

                            ( 13,809円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10プレートタイプ 自在車[合成ゴム] ソリッド・エラストマー140.01~220.0012188.9なし耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性69.9(76.2)156.8重量用92.163.534.9なしなしグレーなし

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました