(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EX-100P
表示器付単輪キャスター プレートタイプ EX-100P型 キャスター EX-100P

表示器付単輪キャスター プレートタイプ EX-100P型 EX-100P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

操作性を優先して設計した機能的なキャスターです。【特長】・車輪ブレーキあり、な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 取付け高さ H(mm):
    157
  • 車輪径 D(φ):
    100
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    68(71)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    68(71)
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 許容荷重(daN):
    98
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • プレート長さ L(mm):
    90
  • プレート幅 W(mm):
    90
  • 車輪幅 B(mm):
    32
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 特性:
    静音
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

EX-100P の仕様・寸法情報

商品情報

表示器付単輪キャスター EX-100P型 プレートタイプの仕様

表示器付単輪キャスター EX-100P型 プレートタイプの外観

表示器付単輪キャスター EX-100P型 プレートタイプの外観

表示器付単輪キャスター EX-100P型 プレートタイプの寸法

(単位:mm)

表示器付単輪キャスター EX-100P型 プレートタイプの寸法図の例

表示器付単輪キャスター EX-100P型 プレートタイプの寸法図の例

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ライトグレー
(2)取付プレート光沢クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)グレー
(4) ブレーキポリアミド(PA)グレー
(5) リアバンパーエラストマー(TPE)グレー

(単位:mm)

品番仕様F耐荷重N耐荷重kgf
EX-100PSブレーキ付139980N100kgf
EX-100Pブレーキなし105980N100kgf

型番リスト

型番
ストッパ
旋回ロック
車輪ロック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX-100P

なし
なし
なし

1個

7,800( 8,580円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

操作性を優先して設計した機能的なキャスターです。
【特長】
・車輪ブレーキあり、なしタイプから選択可能です。
・LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。
・1つのブレーキレバーで車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。
・ブレーキが大きく、操作が簡単です。
・車輪に対して、ブレーキがせり出しているため、上物の筐体の端から少し入り込んだ位置にキャスターを取り付けた場合でも、操作できます。
・旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
・リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。
・ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。
・足元にもやさしいデザインです。
【用途】
・移動を容易にしたい機器・機材などに適用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

EX-100Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示器付単輪キャスター プレートタイプ EX-100P型の型番EX-100Pのページです。
型番EX-100Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表示器付単輪キャスター プレートタイプ EX-100P型

表示器付単輪キャスター プレートタイプ EX-100P型

    Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型

    Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型

      SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 76mm

      SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 76mm

        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 127mm

        SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 127mm

          SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 102mm

          SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 102mm

            中荷重プレート式ダブルブレーキ形キャスタ [SP13A]

            中荷重プレート式ダブルブレーキ形キャスタ [SP13A]

              SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm

              SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm

                SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 76mm

                SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 76mm

                  SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 127mm

                  SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 127mm

                    ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

                    ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

                      重量用キャスター 400シリーズ プレートタイプ

                      重量用キャスター 400シリーズ プレートタイプ

                        ステンレス鋼製キャスター プレートタイプ SUS-SJ型

                        ステンレス鋼製キャスター プレートタイプ SUS-SJ型

                          重荷重用キャスター 旋回(小型タイプ)JMtype サイズ50~75mm

                          重荷重用キャスター 旋回(小型タイプ)JMtype サイズ50~75mm

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 SAMSONG SAMSONG SAMSONG SONRIN(ソンリン) SAMSONG SAMSONG SAMSONG スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 7,800円 5,746円 2,297円 1,795円 1,692円 250円 2,797円 2,104円 2,667円 6,007円 19,251円 4,170円 2,942円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 プレートタイプ 自在車 - - - プレート式自在 - - - プレートタイプ 自在車 - プレートタイプ 自在車 プレート式自在
                            金具材質 スチール スチール - - - スチール - - - スチール スチール ステンレス スチール
                            車輪材質 ポリウレタン ゴム - - - - - - - ポリウレタン - - -
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 - - - - - - - - 80.01~140.00 - - -

                            表示器付単輪キャスター プレートタイプ EX-100P型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EX-100PS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストッパ 旋回ロック 車輪ロック

                            8,397円

                            ( 9,237円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ダブルストッパ付(回転+旋回)ありあり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました