(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MX-125PS
大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型 キャスター MX

大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型 MX-125PS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,935円
税込単価
12,029円

旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転するキャスター。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 取付け高さ H(mm):
    170
  • 車輪径 D(φ):
    125
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    45
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 許容荷重(daN):
    117.6
  • 荷重区分:
    重量用
  • プレート長さ L(mm):
    95
  • プレート幅 W(mm):
    70
  • 車輪幅 B(mm):
    36
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 特性:
    静音
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

MX-125PS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型 外形図01

本図はロック付を示します。

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体ポリプロピレン(PP)ライトグレー
(2)取付プレート光沢クロメート処理(三価)
(3)車輪ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)ダークグレー
(4)ロックレバー小ポリアミド(PA)ダークグレー
(5)ロックレバー大ポリアミド(PA)ライトブルー
(6)リアパンバーポリウレタン(PUR)ダークグレー

規格表

型 番仕 様A耐荷重N耐荷重kgf
MX-125PSロック付120.51176N120kgf
MX-125Pロックなし101.51176N120kgf

注意・禁止事項

  • ロック付キャスターは旋回ロック位置を合わせるため、キャスターを台車に取り付ける際に、プレートの長手方向を押す方向に合わせて固定してください。

型番リスト

型番
ストッパ
旋回ロック
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX-125PS

ダブルストッパ付(回転+旋回)
あり
あり
10

1個

10,935( 12,029円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転するキャスター。
【特長】
・1つのロックレバーで、旋回ロックと旋回・車輪ロックの切り換えが簡単。
・ロックレバーが大きいためロック状態がわかりやすく、操作が簡単。
・旋回ロックにすると固定車として使え、廊下で直進するときに小さな力で装置を動かせる。
【用途】
・病院や研究所のような、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適。
・デザイン性を求める装置に。

カタログ

 

MX-125PSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型の型番MX-125PSのページです。
型番MX-125PSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型

大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型

    大型デザインキャスター MX-125N型

    大型デザインキャスター MX-125N型

      キャスター MFD型 プレートタイプ

      キャスター MFD型 プレートタイプ

        Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型

        Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型

          表示器付単輪キャスター プレートタイプ EX-100P型

          表示器付単輪キャスター プレートタイプ EX-100P型

            重量用キャスター 400シリーズ プレートタイプ

            重量用キャスター 400シリーズ プレートタイプ

              キャスター プレートタイプ JP型

              キャスター プレートタイプ JP型

                キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mm

                キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mm

                  Tango単輪キャスター MKR型 ねじ込みタイプ

                  Tango単輪キャスター MKR型 ねじ込みタイプ

                    双輪キャスターT50

                    双輪キャスターT50

                      エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                      エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                        低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ

                        低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ

                          50mm キャスター(ツインホイール)

                          50mm キャスター(ツインホイール)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 エスコ スガツネ工業 東海キャスター スガツネ工業 スガツネ工業 エスコ
                            通常価格 10,633円 9,292円 6,177円 5,746円 7,800円 19,251円 743円 634円 4,397円 2,132円 1,795円 3,597円 904円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 ねじ込みタイプ プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 プレートタイプ 自在車 - プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ プレート式自在 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 -
                            金具材質 スチール スチール 樹脂 スチール スチール スチール 樹脂 スチール スチール スチール 樹脂 スチール -
                            車輪材質 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ゴム ポリウレタン - ポリアミド エラストマー ゴム アセタール エラストマー - -
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 80.01~140.00 - - 80.01~140.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 - 140.01~220.00 35.01~80.00 - -

                            大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MX-125P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストッパ 旋回ロック 車輪ロック

                            10,633円

                            ( 11,696円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10なしなしなし

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました