(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESL-125ND-K
ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型 キャスター ESL

ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型 ESL-125ND-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,745円
税込単価
7,420円

車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    45
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • プレート長さ L(mm):
    95
  • プレート幅 W(mm):
    70
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 特性:
    静音
  • 車輪ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

ESL-125ND-K の仕様・寸法情報

商品情報

ポリウレタン 単輪キャスター ESL型 プレートタイプの仕様

ポリウレタン 単輪キャスター ESL型 プレートタイプ イメージ

ポリウレタン 単輪キャスター ESL型 プレートタイプ イメージ

ブレーキ操作イメージ

ブレーキ操作イメージ

ポリウレタン 単輪キャスター ESL型 プレートタイプの寸法例

(単位:mm)

ポリウレタン 単輪キャスター ESL型 プレートタイプの寸法図

ポリウレタン 単輪キャスター ESL型 プレートタイプの寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1) 本体光沢クロメート処理
(2)車輪ポリウレタン(PUR)グレー
(3)ホイールポリアミド(PA)ホワイト

(単位:mm)

品番仕様DWHEF耐荷重N耐荷重kgf質量g
ESL-JN-75ND-Kブレーキ付75281153710588290850
ESL-JN-100ND-K100301454093195990
ESL-JN-125ND-K125167449801001050
ESL-JN-150ND-K15019040.610291051110
ESL-75ND-Kブレーキなし7528115378088290630
ESL-125ND-K1253016744110980100850
ESL-150ND-K15019040.61301029105910

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
車輪ブレーキ
旋回ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESL-125ND-K

167
125
なし
98
30
なし
なし
10

1個

6,745( 7,420円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。
【特長】
・床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
・ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。
【用途】
・病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適。
・デザイン性を求める装置に最適。

カタログ

 

ESL-125ND-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型の型番ESL-125ND-Kのページです。
型番ESL-125ND-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

    ポリウレタン 単輪キャスター ES型

    ポリウレタン 単輪キャスター ES型

      Tango単輪キャスター MKR型 ねじ込みタイプ

      Tango単輪キャスター MKR型 ねじ込みタイプ

        大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型

        大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型

          大型デザインキャスター MX-125N型

          大型デザインキャスター MX-125N型

            Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型

            Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型

              産業用キャスター PMR型固定車プレート式

              産業用キャスター PMR型固定車プレート式

                ねじ込み式静音キャスター(エラストマー車輪) 自在ストッパー付

                ねじ込み式静音キャスター(エラストマー車輪) 自在ストッパー付

                  ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                  ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                    LHG型自在車プレート式

                    LHG型自在車プレート式

                      省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 自在

                      省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 自在

                        重量用自在キャスターストッパーなし K-100ZHB

                        重量用自在キャスターストッパーなし K-100ZHB

                          T・TSW type プレートタイプ

                          T・TSW type プレートタイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター トラスコ中山 トラスコ中山 ユーエイキャスター トラスコ中山 タキゲン製造 東信製作所
                            通常価格 6,007円 4,335円 4,397円 10,633円 9,292円 5,746円 1,257円 2,894円 978円 297円 2,368円 7,252円 1,399円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 通し穴式 ねじ込みタイプ プレートタイプ 自在車 ねじ込みタイプ プレートタイプ 自在車 プレート式固定 - ねじ込み式 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 / 双輪
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - 冷間圧延鋼板(SPC) SPCC
                            車輪材質 ポリウレタン ポリウレタン ゴム ポリウレタン ポリウレタン ゴム - 静音エラストマー エラストマー ナイロン ゴム 合成ゴム ウレタンエラストマー
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 80.01~140.00 - 80.01~140.00 80.01~140.00 - - - 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00 140.01~220.00 80.01~140.00

                            ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            展示会用デモ機に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/09/05
                            展示会出展の際、展示用機械を移動させるために使用しています。初めてこの商品を使用しましたが、取り付けや取り外しはスムーズでしたし、移動時の音も気になりませんでした。今後は客先の要望によってはこの商品の使用を検討しようかと考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査機に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            検査機を組立場から設置場所に移動させるため、アルミフレーム製の架台に取り付けて使用しています。問題なく使用できている同型機があり、今回もリピート購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESL-75ND-K
                            ESL-JN-125ND-K
                            ESL-JN-75ND-K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅 B
                            (mm)
                            車輪ブレーキ 旋回ロック

                            6,007円

                            ( 6,608円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1011575なし88.228なしなし

                            7,654円

                            ( 8,419円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10167125ダブルストッパ付(回転+旋回)9830ありあり

                            6,968円

                            ( 7,665円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1011575ダブルストッパ付(回転+旋回)88.228ありあり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました