(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ES-75ND-K
ポリウレタン 単輪キャスター ES型 キャスター ES

ポリウレタン 単輪キャスター ES型 ES-75ND-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,335円
税込単価
4,769円

車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    通し穴式
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 車輪特性:
    なし
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

ES-75ND-K の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ポリウレタン 単輪キャスター ES型の寸法図

寸法図

製品仕様

ポリウレタン 単輪キャスター ES型 イメージ

イメージ

ブレーキ操作が簡単・確実!

ブレーキ操作が簡単・確実!

No.部品名材料仕上/色
(1)本体光沢クロメート処理
(2)車輪ポリウレタン(PUR)グレー
(3)ホイールポリアミド(PA)ホワイト

規格表

型番仕様適合ボルトDWHEF耐荷重N耐荷重kgf質量g
ES-JN-75ND-Kブレーキ付M1075281153710588290680
ES-JN-100ND-K100301434093195840
ES-75ND-Kブレーキなし7528115378088290510
ES-150ND-KM121503019040.61301,029105770

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 本製品にボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。

型番リスト

型番
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
車輪ブレーキ
旋回ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES-75ND-K

M10
115
75
なし
88.2
28
なし
なし
10

1個

4,335( 4,769円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。
【特長】
・床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
・ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。
・市販のボルトが利用でき、ボルト長さを自由に設定できます。
【用途】
・病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適。
・デザイン性を求める装置に最適。

カタログ

 

ES-75ND-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタン 単輪キャスター ES型の型番ES-75ND-Kのページです。
型番ES-75ND-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリウレタン 単輪キャスター ES型

ポリウレタン 単輪キャスター ES型

    ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

    ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

      Tango単輪キャスター MKR型 ねじ込みタイプ

      Tango単輪キャスター MKR型 ねじ込みタイプ

        大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型

        大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型

          SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

          SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

            大型デザインキャスター MX-125N型

            大型デザインキャスター MX-125N型

              Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型

              Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型

                ステンレス低床重荷重用双輪キャスター SUHKT

                ステンレス低床重荷重用双輪キャスター SUHKT

                  産業用キャスター PMR型固定車プレート式

                  産業用キャスター PMR型固定車プレート式

                    ボールキャスター(ウレタン巻) ボルトタイプ

                    ボールキャスター(ウレタン巻) ボルトタイプ

                      アジャスター付キャスターユニット SCYT(Blickle/ブリックレ)

                      アジャスター付キャスターユニット SCYT(Blickle/ブリックレ)

                        キャスター SUS-SG型自在車プレート式

                        キャスター SUS-SG型自在車プレート式

                          MR型自在車プレート式

                          MR型自在車プレート式

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター スガツネ工業 スガツネ工業 シシクアドクライス ユーエイキャスター 東信製作所 シシクアドクライス ユーエイキャスター ユーエイキャスター
                            通常価格 4,335円 6,007円 4,397円 10,633円 5,297円 9,292円 5,746円 6,697円 1,257円 983円 29,327円 1,660円 439円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 通し穴式 プレートタイプ 自在車 ねじ込みタイプ プレートタイプ 自在車 プレート式自在 ねじ込みタイプ プレートタイプ 自在車 プレート式固定 / 双輪 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式自在 / アジャスター付 / 双輪 プレート式自在 プレート式固定
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール ステンレス スチール SWCH スチール ステンレス スチール
                            車輪材質 ポリウレタン ポリウレタン ゴム ポリウレタン - ポリウレタン ゴム - - ウレタン 強化ナイロン - ナイロン
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 80.01~140.00 - 80.01~140.00 80.01~140.00 80.01~140.00 - - - - 485.01~750.00 35.01~80.00 80.01~140.00

                            ポリウレタン 単輪キャスター ES型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機器の移動用に
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/28
                            何度か購入しています、品質的に特に問題は無いです。ウレタンですので強い衝撃を与えると割れてしまう事があり、通し穴+大径+軽荷重のキャスタにゴム版を追加して頂けると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ES-JN-100ND-K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ径 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅 B
                            (mm)
                            車輪ブレーキ 旋回ロック

                            6,629円

                            ( 7,292円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M10143100ダブルストッパ付(回転+旋回)93.130ありあり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました