(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-75PB
低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ キャスター HG

低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ HG-75PB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,723円
税込単価
7,395円

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。【特長】・車輪軸受部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車
  • 金具材質:
    スチール
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    重量用
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設
  • 特性:
    低床式
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 車輪ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

HG-75PB の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ 外形図1
【強化ポリアミド車】型番末尾GNB
【フェノール車】型番末尾PB
低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ 強化ポリアミド車

ポリアミド車に比べ、耐荷重性、耐衝撃性に優れています。

低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ フェノール車

表面硬度が高く、耐油性、耐熱性、耐圧縮性などに優れています。

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体鋼(SPHC)光沢クロメート処理(三価)
(2)車輪型番末尾GNB:強化ポリアミド(PA)ブラック
型番末尾PB:フェノール樹脂(PF)

規格表

型 番車輪材料DHEW1W2ABP1P2d旋回半径耐荷重N耐荷重kgf質量g
HG-50GNB強化ポリアミド5068252830646450506.5511600163.2320
HG-65PBフェノール樹脂 (PF)65922238429090717110.5573000306880
HG-75PB75106613200326.4970

型番リスト

型番
車輪材質
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
車輪幅 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-75PB

フェノール樹脂
220.01~320.00
106
75
71
71
300
90
90
38

1個

6,723( 7,395円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。
【特長】
・車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。
・主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
【用途】
・医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器などに適用。

カタログ

 

HG-75PBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプの型番HG-75PBのページです。
型番HG-75PBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ

低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

      低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ

      低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ

        ステンレス鋼製キャスター プレートタイプ 固定車 SUS-SK型

        ステンレス鋼製キャスター プレートタイプ 固定車 SUS-SK型

          ステンレス製キャスター JAB型ストッパー付旋回金具(サイズ75mm)

          ステンレス製キャスター JAB型ストッパー付旋回金具(サイズ75mm)

            ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm

            ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm

              低床超重荷重用キャスター1000 DHJ-LP DHJB-LP

              低床超重荷重用キャスター1000 DHJ-LP DHJB-LP

                静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ HJB SUHJ

                静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ HJB SUHJ

                  スタンダードクラス 100-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)

                  スタンダードクラス 100-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)

                    自在キャスター(ストッパーなし) K-420S

                    自在キャスター(ストッパーなし) K-420S

                      サイレントスムースキャスターII HJTS HJTSB 低床重荷重用双輪

                      サイレントスムースキャスターII HJTS HJTSB 低床重荷重用双輪

                        低床式超重量用キャスター プレートタイプ 固定車 HR型

                        低床式超重量用キャスター プレートタイプ 固定車 HR型

                          ヘビークラス トラック型 重量用ローラーベア入 ストッパー付 ポリウレタン車輪 黒色亜鉛メッキ

                          ヘビークラス トラック型 重量用ローラーベア入 ストッパー付 ポリウレタン車輪 黒色亜鉛メッキ

                            メーカー スガツネ工業 エスコ スガツネ工業 スガツネ工業 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) シシクアドクライス シシクアドクライス 内村製作所(内村キャスター販売) タキゲン製造 シシクアドクライス スガツネ工業 内村製作所(内村キャスター販売)
                            通常価格 3,597円 12,142円 6,297円 2,023円 4,989円 3,989円 9,592円 5,597円 456円 587円 5,407円 3,088円 4,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   6日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 プレート式自在 プレートタイプ 自在車 プレートタイプ 固定車 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 / 双輪 プレートタイプ 固定車 プレート式自在
                            金具材質 スチール スチール スチール ステンレス SUS304 SUS304 スチール - 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPC) スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            ストッパ なし 旋回ストッパ付 なし なし ダブルストッパ付(回転+旋回) なし - - なし なし - なし 回転ストッパ付
                            車輪特性 なし 耐熱性 - なし - - - - 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 - - なし 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性

                            低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように選べば良いですか?
                            A
                            通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
                            総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HG-50GNB
                            HG-65PB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪材質 荷重範囲
                            (daN)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            プレート長さ L
                            (mm)
                            プレート幅 W
                            (mm)
                            車輪幅 B
                            (mm)

                            3,597円

                            ( 3,957円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [ナイロン] ポリアミド140.01~220.0068505050160646428

                            6,179円

                            ( 6,797円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            フェノール樹脂220.01~320.0092657171250909038

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました