(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
重量物の搬送に最適なキャスターです。【特長】・キャスターの全高を低く抑えた、小...
キャスター UHG型
寸法図
フェノール車 末尾PB
表面硬度が高く、耐油性、耐熱性、耐圧縮性などに優れる。
MCポリアミド車 末尾MC
耐荷重性、耐摩擦性、耐熱性、耐寒性に優れており、始動抵抗が小さく床を傷つけにくい車輪。
導電性MCポリアミド車 末尾MCE
MCポリアミド車に導電性を持たせたもので、アースの役割。
強化ポリアミド車 末尾GFB
ポリアミド車に比べ、耐荷重性、耐衝撃性に優れる。
品番 | 車輪材料 | D | H | E | W | W1 | A | B | P1 | P2 | d | 旋回半径 | 耐荷重N | 耐荷重kgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHG-50-PB | フェノール樹脂(PF) | 50 | 79 | 12 | 38 | 42 | 84 | 84 | 64 | 64 | 8.5 | 49 | 4000 | 408 |
UHG-50-MC | MCポリアミド | |||||||||||||
UHG-50-MCE | 導電性MC強化ポリアミド | |||||||||||||
UHG-65-PB | フェノール樹脂(PF) | 65 | 97 | 14 | 48 | 51.5 | 100 | 100 | 78 | 78 | 10.5 | 57 | 5000 | 510 |
UHG-65-GFB | 強化ポリアミド | 4000 | 408 | |||||||||||
UHG-65-MC | MCポリアミド | 6000 | 612 | |||||||||||
UHG-65-MCE | 導電性MC強化ポリアミド | |||||||||||||
UHG-75-PB | フェノール樹脂(PF) | 75 | 107 | |||||||||||
UHG-75-GFB | 強化ポリアミド | 5000 | 510 | |||||||||||
UHG-75-MC | MCポリアミド | 7000 | 714 | |||||||||||
UHG-75-MCE | 導電性MC強化ポリアミド | |||||||||||||
UHG-80-MC | MCポリアミド | 80 | 120 | 20 | 85 | 80 | 60 | 9.0 | 62 | 8000 | 816 | |||
UHG-100-MC | 100 | 140 | 150 | 110 | 121 | 59 | 13.0 | 72 |
型番 |
車輪材質 |
荷重範囲(daN) |
取付け高さ H(mm) |
車輪径 D(φ) |
車輪特性 |
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm) |
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm) |
許容荷重(daN) |
プレート長さ L(mm) |
プレート幅 W(mm) |
車輪幅 B(mm) |
色 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
UHG-50-MC |
[ナイロン] ポリアミド
|
320.01~485.00
|
79
|
50
|
耐熱性 / 耐寒性
|
64
|
64
|
400
|
84
|
84
|
38
|
ブルー
| 1個 | 7,497円(
8,247円
) | 4日目 |
Loading...
重量物の搬送に最適なキャスターです。
【特長】
・キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。
・車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。
・主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
【用途】
・医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器などに適用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
UHG-50-MCで型番確定
低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプの型番UHG-50-MCのページです。
型番UHG-50-MCに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
UHG-100-MC |
UHG-50-MCE |
UHG-50-PB |
UHG-65-GFB |
UHG-65-MC |
UHG-65-MCE |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 車輪材質 | 荷重範囲 (daN) | 取付け高さ H (mm) | 車輪径 D (φ) | 車輪特性 | 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ (mm) | 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ (mm) | 許容荷重 (daN) | プレート長さ L (mm) | プレート幅 W (mm) | 車輪幅 B (mm) | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,294円 ( 33,323円 ) | 1個 | - | 4日目 | [ナイロン] ポリアミド | 750.01~ | 140 | 100 | 耐熱性 / 耐寒性 | 121 | 59 | 800 | 150 | 110 | 48 | ブルー | |
10,299円 ( 11,329円 ) | 1個 | - | 4日目 | [ナイロン] ポリアミド | 320.01~485.00 | 79 | 50 | 帯電防止 | 64 | 64 | 400 | 84 | 84 | 38 | ブラック | |
6,297円 ( 6,927円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | フェノール樹脂 | 320.01~485.00 | 79 | 50 | 耐熱性 / 耐油性 | 64 | 64 | 400 | 84 | 84 | 38 | ブラック | |
7,187円 ( 7,906円 ) | 1個 | あり | 4日目 | [ナイロン] ポリアミド | 320.01~485.00 | 97 | 65 | なし | 78 | 78 | 400 | 100 | 100 | 48 | ブラック | |
10,530円 ( 11,583円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | [ナイロン] ポリアミド | 485.01~750.00 | 97 | 65 | 耐熱性 / 耐寒性 | 78 | 78 | 600 | 100 | 100 | 48 | ブルー | |
17,010円 ( 18,711円 ) | 1個 | - | 4日目 | [ナイロン] ポリアミド | 485.01~750.00 | 97 | 65 | 帯電防止 | 78 | 78 | 600 | 100 | 100 | 48 | ブラック |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針