(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラコロ NS型 面付タイプ

プラコロ NS型 面付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,445円
税込単価
1,590円

面付タイプのプラコロ。【特長】・プラスチック製のため軽くて丈夫。・耐水性、耐薬...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車 / プレート式ボールキャスター
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 取付高さ 範囲:
    ~50
  • 取付け高さ H(mm):
    34.5
  • 荷重範囲(daN):
    ~35.00
  • 車輪径 範囲:
    ~50
  • 車輪径 D(φ):
    25
  • 車輪材質:
    メラミン樹脂
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    40
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    40
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    24.5
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • プレート長さ L(mm):
    53
  • プレート幅 W(mm):
    53
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 車輪ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プラコロ NS型 面付タイプ:関連画像

製品仕様

No.部品名材料
(1)本体ポリアミド(PA)ブラウン
(2)車球メラミン樹脂(MF)アイボリー
型番耐荷重N耐荷重kgf質量g
NS-252452543

注意・禁止事項

  • 耐荷重は静止荷重の値です。
  • 横向きには使用しないで下さい。音鳴りや変形、破損の原因にもなります。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS-25

10

1個

1,445( 1,590円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

面付タイプのプラコロ。
【特長】
・プラスチック製のため軽くて丈夫。
・耐水性、耐薬品性に優れ、錆や汚れがつきにくくなっている。
・面倒な給油の必要がない。
・首を振らずに、そのまま自由な方向へ走るため、モノを部屋の隅にぴったり寄せられる。
・取付がとても簡単、上を向けて並べると、自在方向用のコンベアーになる。
・内部媒介球は鋼製。
【用途】
・治具や小型架台など。

カタログ

 

NS-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコロ NS型 面付タイプの型番NS-25のページです。
型番NS-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラコロ NS型 面付タイプ

プラコロ NS型 面付タイプ

    プラコロ ねじ込みタイプ NT型

    プラコロ ねじ込みタイプ NT型

      ノーパンクキャスター固定

      ノーパンクキャスター固定

        重荷重用キャスター LH LH-ST(Blickle/ブリックレ)

        重荷重用キャスター LH LH-ST(Blickle/ブリックレ)

          平行キャスター型自在車(シングルベアリング)埋め込み式

          平行キャスター型自在車(シングルベアリング)埋め込み式

            プレスキャスターKBタイプ 中荷重用 固定車(ブレーキ付) ベアリング入り

            プレスキャスターKBタイプ 中荷重用 固定車(ブレーキ付) ベアリング入り

              タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)

              タイヤ付自在車 ノーパンクタイヤ付(ALJ型)

                ダクタイルキャスター 標準タイプ(自在型) BR

                ダクタイルキャスター 標準タイプ(自在型) BR

                  タイヤ付固定車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

                  タイヤ付固定車 発泡(クッション)ゴムタイヤ付

                    ダクタイルキャスター 標準タイプ(固定型) K

                    ダクタイルキャスター 標準タイプ(固定型) K

                      キャスター付フットジャッキCFJ型

                      キャスター付フットジャッキCFJ型

                        キャスタ セイフティーペダル付

                        キャスタ セイフティーペダル付

                          スタンダードクラス 100-FE トラック型 鋼鉄車輪 (パッキングキャスター)

                          スタンダードクラス 100-FE トラック型 鋼鉄車輪 (パッキングキャスター)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 八幡ねじ シシクアドクライス ユーエイキャスター オーエッチ工業 ヨドノ 東北車輛製造所 ヨドノ 東北車輛製造所 ナベヤ ミスミ 内村製作所(内村キャスター販売)
                            通常価格 1,445円 1,773円 2,315円 15,939円 551円 2,697円 14,945円 4,769円 13,555円 3,677円 9,196円 1,940円 862円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 / プレート式ボールキャスター ねじ込みタイプ / プレート式ボールキャスター プレート式固定 プレート式自在 差し込み式 プレート式固定 プレート式自在 自在車プレート式 プレート式固定 固定車プレート式 アジャスター付 プレート式自在 プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール - - FCD450 - FCD450 - スチール 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            取付高さ 範囲 ~50 ~50 - - ~50 - - - 250.1~ - - 170.1~200 -
                            取付け高さ H(mm) 34.5 34.5 - - 11.5 - - - - - - - -

                            プラコロ NS型 面付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました