(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラコロ ねじ込みタイプ NT型

プラコロ ねじ込みタイプ NT型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,773円
税込単価
1,950円

治具や小型架台に最適なキャスタ。【特長】・プラスチック製のため軽くて丈夫。・耐...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ / プレート式ボールキャスター
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 取付高さ 範囲:
    ~50
  • 取付け高さ H(mm):
    34.5
  • 荷重範囲(daN):
    ~35.00
  • 車輪径 範囲:
    ~50
  • 車輪径 D(φ):
    25
  • 車輪材質:
    メラミン樹脂
  • ねじ径:
    M10
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    24.5
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 車輪ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

プラコロ ねじ込みタイプ NT型の仕様

プラコロ ねじ込みタイプ NT型の外観

プラコロ ねじ込みタイプ NT型の外観

プラコロ ねじ込みタイプ NT型の外形図

プラコロ ねじ込みタイプ NT型の外形図

No.部品名材料
(1)本体ポリアミド(PA)ブラウン
(2)車球メラミン樹脂(MF)アイボリー
品番耐荷重N耐荷重kgf質量g
NT-252452558

注意・禁止事項

  • 耐荷重は静止荷重の値。
  • 横向きには使用しない。音鳴りや変形、破損の原因にもなる。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT-25

10

1個

1,773( 1,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

治具や小型架台に最適なキャスタ。
【特長】
・プラスチック製のため軽くて丈夫。
・耐水性、耐薬品性に優れ、錆や汚れがつきにくい。
・面倒な給油の必要がない。
・首を振らずに、そのまま自由な方向へ走るため、モノを部屋の隅にぴったり寄せることが可能。
・プラコロは取付がとても簡単。
・上を向けて並べると、自在方向用のコンベアーになる。
・内部媒介球は鋼製。

カタログ

 

NT-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコロ ねじ込みタイプ NT型の型番NT-25のページです。
型番NT-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラコロ ねじ込みタイプ NT型

プラコロ ねじ込みタイプ NT型

    プラコロ NS型 面付タイプ

    プラコロ NS型 面付タイプ

      重荷重用キャスター LH LH-ST(Blickle/ブリックレ)

      重荷重用キャスター LH LH-ST(Blickle/ブリックレ)

        超重荷重用双輪キャスター BSD-GTH(Blickle/ブリックレ)

        超重荷重用双輪キャスター BSD-GTH(Blickle/ブリックレ)

          ダクタイルキャスター 標準タイプ(固定型) K

          ダクタイルキャスター 標準タイプ(固定型) K

            ダクタイルキャスター 標準タイプ(自在型) BR

            ダクタイルキャスター 標準タイプ(自在型) BR

              ダクタイルキャスター マリーナ用(自在型) MTBR

              ダクタイルキャスター マリーナ用(自在型) MTBR

                プレスキャスターKBタイプ 中荷重用 固定車(ブレーキ付) ベアリング入り

                プレスキャスターKBタイプ 中荷重用 固定車(ブレーキ付) ベアリング入り

                  平行キャスター型自在車(シングルベアリング)埋め込み式

                  平行キャスター型自在車(シングルベアリング)埋め込み式

                    プラスチックキャスター PJ

                    プラスチックキャスター PJ

                      SUS-SK型固定車プレート式

                      SUS-SK型固定車プレート式

                        SUS-HR型固定車プレート式

                        SUS-HR型固定車プレート式

                          キャスター HG型自在車プレート式

                          キャスター HG型自在車プレート式

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 シシクアドクライス シシクアドクライス 東北車輛製造所 東北車輛製造所 東北車輛製造所 オーエッチ工業 ユーエイキャスター シシクアドクライス ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター
                            通常価格 1,773円 1,445円 15,939円 49,312円 3,677円 4,769円 31,029円 2,697円 551円 3,745円 2,497円 2,797円 2,406円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / プレート式ボールキャスター プレートタイプ 自在車 / プレート式ボールキャスター プレート式自在 プレート式固定 / 双輪 固定車プレート式 自在車プレート式 自在車プレート式 プレート式固定 差し込み式 プレート式自在 / プラスチック プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール FCD450 FCD450 FCD450 - スチール スチール ステンレス ステンレス スチール
                            取付高さ 範囲 ~50 ~50 - - - - 250.1~ - ~50 - 130.1~170 - -
                            取付け高さ H(mm) 34.5 34.5 - - - - - - 11.5 - - - -

                            プラコロ ねじ込みタイプ NT型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました