(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-100P
キャスターT型・TSD型 プレートタイプ キャスター T

キャスターT型・TSD型 プレートタイプ T-100P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,240円
税込単価
3,564円

プレートタイプの双輪キャスターです。【特長】・1つのレバー操作で、車輪ロックと...

詳細情報を確認する

T-100P の仕様・寸法情報

商品情報

キャスターT型、TSD型 プレートタイプの仕様と寸法

キャスターT型・TSD型 プレートタイプ:関連画像

寸法図(TSD-100P)

No. 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 ポリアミド(PA) ライトグレー
(2) プレート 光沢クロメート処理(三価)
(3) 車輪 ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR) ライトグレー
品番 仕様 D W1 W2 H A B P1 P2 E1 E2 耐荷重N 耐荷重kgf 質量g
TSD-75P ロック機構付 76 19 61 94 58 70 42 55 45 21 φ8.5 784 80 340
T-75P ロック機構なし 320
TSD-100P ロック機構付 100 20 69 126.5 70 96 45 74 64 28 9×10.5長円 980 100 710
T-100P ロック機構なし 700

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
車輪幅 B(mm)
旋回ロック
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-100P

80.01~140.00
126.5
100
なし
74
45
98
96
70
69
なし
なし
10

1個

3,240( 3,564円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレートタイプの双輪キャスターです。
【特長】
・1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。
・車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
【用途】
・医療機器、ホテルのワゴンなどに使用。

カタログ

 

T-100Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスターT型・TSD型 プレートタイプの型番T-100Pのページです。
型番T-100Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスターT型・TSD型 プレートタイプ

キャスターT型・TSD型 プレートタイプ

    キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ

    キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ

      キャスター ねじ込みタイプ MFD型

      キャスター ねじ込みタイプ MFD型

        キャスター MFD型 プレートタイプ

        キャスター MFD型 プレートタイプ

          ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

          ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

            キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GP

            キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GP

              PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

              PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                  T・TSW type プレートタイプ

                  T・TSW type プレートタイプ

                    ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

                    ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

                      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                        重量用自在キャスターストッパーなし K-100ZHB

                        重量用自在キャスターストッパーなし K-100ZHB

                          エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                          エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター スガツネ工業 東信製作所 スガツネ工業 岐阜産研工業(ウカイ) タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 2,165円 2,697円 4,598円 6,177円 758円 6,858円 288円 1,795円 1,399円 744円 2,792円 8,145円 1,721円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 差し込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 SPCC 樹脂 スチール 冷間圧延鋼板(SPC) 樹脂
                            車輪材質 ウレタン ウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリアミド ポリウレタン ナイロン エラストマー ウレタンエラストマー ポリアミド - 合成ゴム エラストマー
                            車輪特性 なし なし なし なし なし なし 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 なし なし なし - なし なし

                            キャスターT型・TSD型 プレートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように選べば良いですか?
                            A
                            通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
                            総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-75P
                            TSD-100P
                            TSD-75P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?荷重範囲
                            (daN)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            プレート長さ L
                            (mm)
                            プレート幅 W
                            (mm)
                            車輪幅 B
                            (mm)
                            旋回ロック 車輪ロック

                            2,165円

                            ( 2,382円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1035.01~80.009476なし554278.4705861なしなし

                            4,256円

                            ( 4,682円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1080.01~140.00126.5100ダブルストッパ付(回転+旋回)744598967069ありあり

                            2,797円

                            ( 3,077円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1035.01~80.009476ダブルストッパ付(回転+旋回)554278.4705861ありあり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました