(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター プレートタイプ GX-W50GP

キャスター プレートタイプ GX-W50GP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,665円
税込単価
2,932円

低重心、重量用のプレートタイプのキャスター。【特長】・本体は軽くて強い、アルミ...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    樹脂
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付け高さ H(mm):
    65
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 車輪径 範囲:
    ~50
  • 車輪径 D(φ):
    50
  • 車輪材質:
    ポリアセタール
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    71
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    71
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    196
  • 荷重区分:
    重量用
  • 車輪幅 B(mm):
    64.5
  • プレート長さ L(mm):
    90
  • プレート幅 W(mm):
    90
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 車輪ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

GX-W50GP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

キャスター プレートタイプ GX-W50GP 外形図

製品仕様

キャスター GX-W50GP プレートタイプ イメージ

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金バレル研磨
(2)車輪ポリアセタール(POM)ブラック
(3)取付プレート鋼(SPCC)有色クロメート処理
(4)取付軸鋼(SWCH)
(5)カバーポリアミド(PA)ブラック
型番耐荷重N耐荷重kgf質量
GX-W50GP1960N200kgf420g
  • ※ 上記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重を示します。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-W50GP

10

1個

2,665( 2,932円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低重心、重量用のプレートタイプのキャスター。
【特長】
・本体は軽くて強い、アルミニウム合金製。
・滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えており、安定感のある双輪。
【用途】
・OA機器などに最適。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

GX-W50GPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター プレートタイプ GX-W50GPの型番GX-W50GPのページです。
型番GX-W50GPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター プレートタイプ GX-W50GP

キャスター プレートタイプ GX-W50GP

    キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

    キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

      キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

      キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

        キャスター プレートタイプ GX50P型

        キャスター プレートタイプ GX50P型

          キャスター GX75P型 プレートタイプ

          キャスター GX75P型 プレートタイプ

            キャスター プレートタイプ GX60P型

            キャスター プレートタイプ GX60P型

              キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

              キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在

                重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在

                  重量用自在キャスターストッパー付 K-100HBS

                  重量用自在キャスターストッパー付 K-100HBS

                    キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                    キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                      双輪自在キャスターストッパーなし K-200MY

                      双輪自在キャスターストッパーなし K-200MY

                        ボールキャスター(ダイガスト) プレートタイプ

                        ボールキャスター(ダイガスト) プレートタイプ

                          重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定

                          重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SAMSONG タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 東信製作所 SAMSONG
                            通常価格 2,665円 2,366円 2,624円 1,997円 2,597円 2,124円 1,897円 14,224円 14,840円 1,797円 787円 1,025円 12,018円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目  
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 プレート式自在 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 プレート式固定
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 冷間圧延鋼板(SPC) 樹脂 亜鉛合金ダイカスト SPCC スチール
                            取付高さ 範囲 50.1~70 50.1~70 50.1~70 50.1~70 70.1~100 70.1~100 50.1~70 - - 50.1~70 - - -
                            取付け高さ H(mm) 65 56 65 67 95 79.5 70 - - 56 - - -

                            キャスター プレートタイプ GX-W50GPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました