(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター プレートタイプ GX50P型

キャスター プレートタイプ GX50P型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,997円 ~ 2,297円
税込価格
2,197円 ~ 2,527円

安定感のある双輪で滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えたキャスターです。【特長...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    樹脂
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付け高さ H(mm):
    67
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 車輪径 範囲:
    ~50
  • 車輪径 D(φ):
    50
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴(3つ穴)
  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm):
    48
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    98
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • 車輪幅 B(mm):
    52.5
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

キャスター GX50P型 プレートタイプの仕様

キャスター GX50P型 プレートタイプ イメージ

キャスター GX50P型 プレートタイプ イメージ

キャスター GX50P型 プレートタイプの寸法例

(単位:mm)

キャスター GX50P型 プレートタイプ ロック機構付 寸法図

キャスター GX50P型 プレートタイプ ロック機構付 寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金バレル研磨
(2)プレート有色クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)ブラック
品番仕様耐荷重N耐荷重kgf質量
GX50PSロック機構付980N100kgf235g
GX50Pロック機構なし980N100kgf230g

型番リスト

型番
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
なし
10

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

回転ストッパ付
あり
10

1個

2,297( 2,527円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安定感のある双輪で滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えたキャスターです。
【特長】
・本体は軽くて強い、アルミニウム合金製です。
【用途】
・動かす機会が多いものなどに適用。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター プレートタイプ GX50P型

キャスター プレートタイプ GX50P型

    キャスター プレートタイプ GX60P型

    キャスター プレートタイプ GX60P型

      キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

      キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

        キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

        キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

          キャスター プレートタイプ GX-W50GP

          キャスター プレートタイプ GX-W50GP

            キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

            キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

              キャスター プレートタイプ JP型

              キャスター プレートタイプ JP型

                キャスター GX75P型 プレートタイプ

                キャスター GX75P型 プレートタイプ

                  LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

                  LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

                    キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

                    キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

                      キャスター プレートタイプ FA45P型

                      キャスター プレートタイプ FA45P型

                        キャスター プレートタイプ FP45P型

                        キャスター プレートタイプ FP45P型

                          エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                          エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,997円 2,124円 2,366円 1,897円 2,665円 1,797円 743円 2,597円 1,572円 2,624円 1,184円 812円 1,795円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            取付高さ 範囲 50.1~70 70.1~100 50.1~70 50.1~70 50.1~70 50.1~70 - 70.1~100 50.1~70 50.1~70 50.1~70 50.1~70 50.1~70
                            取付け高さ H(mm) 67 79.5 56 70 65 56 - 95 69 65 59.3 59.3 69

                            キャスター プレートタイプ GX50P型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました