(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター プレートタイプ FP45P型

キャスター プレートタイプ FP45P型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
812円 ~ 1,197円
税込価格
893円 ~ 1,317円

耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスター_FP45(プレー...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    樹脂
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付け高さ H(mm):
    59.3
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪径 範囲:
    ~50
  • 車輪径 D(φ):
    47
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    25
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    25
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    39.2
  • 荷重区分:
    軽中荷重用
  • 車輪幅 B(mm):
    43
  • プレート長さ L(mm):
    34
  • プレート幅 W(mm):
    34
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

キャスター FP45P型 プレートタイプの仕様

キャスター FP45P型 プレートタイプのイメージ

キャスター FP45P型 プレートタイプのイメージ

ロック操作のイメージ

ロック操作のイメージ

  • ※ ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。

キャスター FP45P型 プレートタイプの寸法

(単位:mm)

キャスター FP45P型 プレートタイプ(ロック機構付)の寸法図

キャスター FP45P型 プレートタイプ(ロック機構付)の寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)プレート有色クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)ブラック
品番仕様耐荷重N耐荷重kgf質量
FP45PSRロック機構付392N40kgf98g
FP45PRロック機構なし392N40kgf94g
  • ※ 上記表の耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。

型番リスト

型番
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
なし
10

1個

812( 893円 )

4日目

回転ストッパ付
あり
10

1個

1,197( 1,317円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスター_FP45(プレートタイプ)です。
【特長】
・本体は高品質のポリアミド製です。
・ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
・双輪なので滑らかな回転機能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター プレートタイプ FP45P型

キャスター プレートタイプ FP45P型

    キャスター プレートタイプ FA45P型

    キャスター プレートタイプ FA45P型

      エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

      エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

        LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

        LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

          キャスター GX75P型 プレートタイプ

          キャスター GX75P型 プレートタイプ

            エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

            エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

              キャスター プレートタイプ GX50P型

              キャスター プレートタイプ GX50P型

                キャスター プレートタイプ JP型

                キャスター プレートタイプ JP型

                  キャスター プレートタイプ FP55P型

                  キャスター プレートタイプ FP55P型

                    キャスター MFD型 プレートタイプ

                    キャスター MFD型 プレートタイプ

                      キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                      キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                        キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GP

                        キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GP

                          キャスター プレートタイプ GX60P型

                          キャスター プレートタイプ GX60P型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 812円 1,184円 1,795円 1,572円 2,597円 1,721円 1,997円 743円 1,545円 6,177円 2,497円 6,858円 2,124円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            キャスタタイプ プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            取付高さ 範囲 50.1~70 50.1~70 50.1~70 50.1~70 70.1~100 50.1~70 50.1~70 - 50.1~70 - 70.1~100 130.1~170 70.1~100
                            取付け高さ H(mm) 59.3 59.3 69 69 95 69 67 - 69 - 84.5 132.5 79.5

                            キャスター プレートタイプ FP45P型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました