(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX-W50GN12
キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型 キャスター GX-W50GN

キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型 GX-W50GN12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,366円
税込単価
2,603円

低重心で重量用のねじ込みタイプのキャスターです。【特長】・本体は軽くて強い、ア...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    樹脂
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付け高さ H(mm):
    56
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 車輪径 範囲:
    ~50
  • 車輪径 D(φ):
    50
  • 車輪材質:
    ポリアセタール
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    196
  • 荷重区分:
    重量用
  • 車輪幅 B(mm):
    64.5
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 車輪ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

GX-W50GN12 の仕様・寸法情報

商品情報

キャスター GX-W50GN型 ねじ込みタイプの仕様

キャスター GX-W50GN型 ねじ込みタイプ イメージ

キャスター GX-W50GN型 ねじ込みタイプ イメージ

キャスター GX-W50GN型 ねじ込みタイプの寸法例

(単位:mm)

キャスター GX-W50GN型 ねじ込みタイプ 寸法図

キャスター GX-W50GN型 ねじ込みタイプ 寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金バレル研磨
(2)車輪ポリアセタール(POM)ブラック
(3)取付ねじ軸有色クロメート処理
(4)カバーポリアミド(PA)ブラック

(単位:mm)

品番dS耐荷重N耐荷重kgf質量
GX-W50GN12M12191960N200kgf208g
GX-W50GN16M16 21
1960N200kgf223g

注意・禁止事項

  • ※ 上記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重を示します。

型番リスト

型番
ねじ径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-W50GN12

M12
10

1個

2,366( 2,603円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低重心で重量用のねじ込みタイプのキャスターです。
【特長】
・本体は軽くて強い、アルミニウム合金製です。
・安定感のある双輪で、滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えています。
【用途】
・OA機器などに最適。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

GX-W50GN12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型の型番GX-W50GN12のページです。
型番GX-W50GN12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

    キャスター プレートタイプ GX-W50GP

    キャスター プレートタイプ GX-W50GP

      キャスター プレートタイプ GX50P型

      キャスター プレートタイプ GX50P型

        キャスター GX75P型 プレートタイプ

        キャスター GX75P型 プレートタイプ

          キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

          キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

            キャスター プレートタイプ GX60P型

            キャスター プレートタイプ GX60P型

              キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

              キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

                キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                  キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                  キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                    産業用キャスター PMR型固定車プレート式

                    産業用キャスター PMR型固定車プレート式

                      産業用キャスター PMS型自在車プレート式

                      産業用キャスター PMS型自在車プレート式

                        LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

                        LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

                          ボールキャスター(ダイガスト) プレートタイプ

                          ボールキャスター(ダイガスト) プレートタイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター ユーエイキャスター スガツネ工業 東信製作所
                            通常価格 2,366円 2,665円 1,997円 2,597円 1,797円 2,124円 2,624円 2,497円 1,897円 1,257円 2,087円 1,572円 1,025円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレート式固定 プレート式自在 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール スチール 樹脂 SPCC
                            取付高さ 範囲 50.1~70 50.1~70 50.1~70 70.1~100 50.1~70 70.1~100 50.1~70 70.1~100 50.1~70 - - 50.1~70 -
                            取付け高さ H(mm) 56 65 67 95 56 79.5 65 84.5 70 - - 69 -

                            キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            重加重用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/04
                            今までは、オールプラスチックのキャスターでしたが、架台250kgには耐えられませんでしたが、この品にしてからは、問題なく使用できているようです。価格もリーズナブルだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GX-W50GN16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ径

                            2,565円

                            ( 2,822円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M16

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました