(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,897円
税込単価
2,087円

【特長】・本体は軽くて強い、アルミニウム合金製です。・安定感のある双輪で滑らか...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • ねじ径:
    M12
  • 取付け高さ H(mm):
    70
  • 車輪径 D(φ):
    60
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    147
  • 荷重区分:
    重量用
  • 車輪幅 B(mm):
    44
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型:関連画像

寸法図
本図はロック機構付を示します。

製品仕様

キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型:関連画像

イメージ

No.部品名材料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金バレル研磨
(2)取付ねじ部有色クロメート処理(三価)
(3)車輪ポリアミド(PA)ブラック
型番仕様耐荷重N耐荷重kgf質量g
GX60N12Sロック機構付1,470150185
GX60N12ロック機構なし1,470150180

型番リスト

型番
ストッパ
車輪ロック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX60N12S

回転ストッパ付
あり

1個

1,897( 2,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は軽くて強い、アルミニウム合金製です。
・安定感のある双輪で滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えたキャスターです。
【用途】
・動かす機会が多いものに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

GX60N12Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型の型番GX60N12Sのページです。
型番GX60N12Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

    キャスター プレートタイプ GX60P型

    キャスター プレートタイプ GX60P型

      キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

      キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

        キャスター プレートタイプ GX50P型

        キャスター プレートタイプ GX50P型

          キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

          キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

            キャスター プレートタイプ GX-W50GP

            キャスター プレートタイプ GX-W50GP

              キャスター GX75P型 プレートタイプ

              キャスター GX75P型 プレートタイプ

                キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

                キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

                  キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                  キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                    キャスター プレートタイプ JP型

                    キャスター プレートタイプ JP型

                      ボールキャスター(ダイガスト) プレートタイプ

                      ボールキャスター(ダイガスト) プレートタイプ

                        LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

                        LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

                          中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                          中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 東信製作所 スガツネ工業 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 1,897円 2,124円 1,797円 1,997円 2,366円 2,665円 2,597円 2,624円 2,497円 743円 1,025円 1,572円 2,792円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式固定 / 関連部品
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 SPCC 樹脂 スチール
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアセタール ポリアセタール ポリアミド アセタール樹脂 ポリアミド ポリアミド ダイカスト ポリアミド -
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 140.01~220.00 80.01~140.00 80.01~140.00 140.01~220.00 140.01~220.00 140.01~220.00 140.01~220.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 220.01~320.00

                            キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            移動用脚部の一つとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/27
                            当社にて試作開発中商品に対する構成部品(移動用脚部)の一つとして使用しました。平素より種々の商品開発をするにあたり、類似品各種の中から性能、使い勝手を比較検討し都度、最適品を採用しています。型番:GX60N12Sも当該利用商品であり、信頼できる先進メーカーブランド品であることや、過去に類似用途での利用実績があり、良好な走行性能を既知していたこと等の理由で今回も採択しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のキャスターとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            耐荷重が高く、ねじ込み式のものがなかなか見付からないので、購入しました。アルミフレームでも使用できるところは使いやすいです。動きも滑らかで安定感があると思います。耐久性に関しても問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました