(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,305円
税込単価
1,436円

双輪キャスターの滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えた、ねじ込みタイプのインテ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ H(mm):
    65
  • 車輪径 D(φ):
    53
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    78.4
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • 車輪幅 B(mm):
    46
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

キャスター FA55N型 ねじ込みタイプの仕様

キャスター FA55N型 ねじ込みタイプ イメージ

キャスター FA55N型 ねじ込みタイプ イメージ

キャスター FA55N型 ねじ込みタイプのロック操作

キャスター FA55N型 ねじ込みタイプのロック操作

キャスター FA55N型 ねじ込みタイプの寸法例

(単位:mm)

キャスター FA55N型 ねじ込みタイプ 寸法図

キャスター FA55N型 ねじ込みタイプ寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金焼付塗装/シルバー
(2)取付ねじ部
有色クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)ブラック
品番仕様d耐荷重N耐荷重kgf質量
FA55N 3SRロック機構付W3/8
784N80kgf152g
FA55N 3Rロック機構なし
W3/8784N80kgf147g
FA55N10SRロック機構付M10784N80kgf152g
FA55N10Rロック機構なしM10784N80kgf147g
FA55N12SRロック機構付M12784N80kgf152g
FA55N12Rロック機構なしM12784N80kgf147g

注意・禁止事項

  • ※ ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
  • ※ 上記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
  • ※ N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。

型番リスト

型番
ねじ径
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA55N10R

M10
なし
なし
10

1個

1,305( 1,436円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

双輪キャスターの滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えた、ねじ込みタイプのインテリアキャスターです。
【特長】
・本体は軽くて強い、アルミニウム合金製です。
・ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
・無駄のないシンプルなデザインを追求します。
【用途】
・動かす機会が多いものに最適。
・カーペットの上やたたみの上などでも使用可能。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

FA55N10Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター ねじ込みタイプ FA55N型の型番FA55N10Rのページです。
型番FA55N10Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

    エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

    エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

      キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

      キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

        LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

        LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

          キャスター プレートタイプ GX50P型

          キャスター プレートタイプ GX50P型

            キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

            キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

              キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

              キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

                キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                  キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

                  キャスター ねじ込みタイプ GX-W50GN型

                    キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                    キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                      キャスター プレートタイプ GX60P型

                      キャスター プレートタイプ GX60P型

                        キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                        キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                          エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

                          エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,305円 1,397円 1,142円 1,572円 1,997円 1,005円 878円 2,497円 2,366円 1,797円 2,124円 1,897円 1,612円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            車輪材質 ポリアミド エラストマー ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアセタール ポリアミド ポリアミド ポリアミド エラストマー
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 140.01~220.00 80.01~140.00 140.01~220.00 140.01~220.00 35.01~80.00

                            キャスター ねじ込みタイプ FA55N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました