(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,397円 ~ 1,747円  特別価格 
税込価格
1,537円 ~ 1,922円  特別価格 

耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたねじ込みタイプのキャスターで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    エラストマー
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ H(mm):
    65
  • 車輪径 D(φ):
    53
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    49
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • 車輪幅 B(mm):
    46
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 特性:
    静音
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

エラストマー車キャスター FPU55N型 ねじ込みタイプ 寸法図

寸法図

製品仕様

エラストマー車キャスター FPU55N型 ねじ込みタイプ イメージ

イメージ

エラストマー車キャスター FPU55N型 ねじ込みタイプのロック操作

ロック操作

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)取付ねじ部有色クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)ブラック
型番仕様d耐荷重N耐荷重kgf質量g
FPU55N 3SRロック機構付W3/849050128
FPU55N 3Rロック機構なしW3/849050123
FPU55N10SRロック機構付M1049050128
FPU55N10Rロック機構なしM1049050123
FPU55N12SRロック機構付M1249050128
FPU55N12Rロック機構なしM1249050123

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
  • ※ 上記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
  • ※ N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。

型番リスト

型番
ねじ径
ストッパ
シャフト径 T(φ)
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M10
なし
12
なし
10

1個

1,397円

1,134

( 1,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M10
回転ストッパ付
12
あり
10

1個

1,747( 1,922円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたねじ込みタイプのキャスターです。
【特長】
・双輪なので滑らかな回転機能です。
・車輪の外周面がエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。
・本体は高品質のポリアミド製です。
・ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
・無駄のないシンプルなデザインです。
【用途】
・動かす機会が多いものに最適。
・カーペットの上やたたみの上などでも使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

    キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

    キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

      エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

      エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

        キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

        キャスター ねじ込みタイプ FP55N型

          キャスター プレートタイプ JP型

          キャスター プレートタイプ JP型

            キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

            キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

              エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

              エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

                ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ

                ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ

                  エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                  エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                    キャスター ねじ込みタイプ JP型

                    キャスター ねじ込みタイプ JP型

                      キャスター プレートタイプ FP55P型

                      キャスター プレートタイプ FP55P型

                        ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

                        ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

                          キャスター プレートタイプ FP45P型

                          キャスター プレートタイプ FP45P型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,397円 1,305円 1,721円 1,142円 743円 878円 1,612円 788円 1,795円 691円 1,545円 758円 812円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            車輪材質 エラストマー ポリアミド エラストマー ポリアミド ポリアミド ポリアミド エラストマー ポリアミド エラストマー ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00

                            エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            キャスタの交換品として
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            自社内のホワイトボードのキャスタが壊れたので、その交換品として使用しました。壊れたキャスタと似た形状で、取り付け部のネジサイズが同じ商品をミスミから購入しました。ミスミだと品ぞろえが多く、価格が安かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内会議用机に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            以前使用していたキャスターのウレタンの劣化に伴い交換部品として利用を始めました。以前のものと近い形状でねじ込み径に互換性があったことで採用しました。ガタなども無く静音で会議机にはうってつけの商品でした。ロックは滑らかかつ表示の視認性が高く上位互換という感覚で使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました