(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BU-25PS
ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ キャスター BU

ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ BU-25PS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
998円
税込単価
1,098円

【特長】・プレートタイプです。・車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動や...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ H(mm):
    71.5
  • 車輪径 D(φ):
    53
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    26
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    26
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 許容荷重(daN):
    39.2
  • 荷重区分:
    軽中荷重用
  • プレート長さ L(mm):
    38
  • プレート幅 W(mm):
    38
  • 車輪幅 B(mm):
    48
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 特性:
    静音
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

BU-25PS の仕様・寸法情報

商品情報

ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプの仕様

ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ イメージ

ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ イメージ

ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプの車輪断面図

ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプの車輪断面図

ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプの寸法例

(単位:mm)

ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ 寸法図

ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ 寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)車輪ポリアミド(PA)ブラック
(2)車輪ポリウレタン(PUR)ブラック
(3)プレート光沢クロメート処理(三価)
品番仕様耐荷重N耐荷重kgf質量
BU-25PSロック機構付392N40kgf157g
BU-25Pロック機構なし392N40kgf150g

型番リスト

型番
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BU-25PS

回転ストッパ付
あり
10

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレートタイプです。
・車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
・双輪なので滑らかな回転機能です。
・無駄のないシンプルなデザインです。
【用途】
・動かす機会が多いものに最適。
・カーペットの上やたたみの上などでも使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

BU-25PSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプの型番BU-25PSのページです。
型番BU-25PSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ

ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ

    キャスター プレートタイプ_BR

    キャスター プレートタイプ_BR

      エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

      エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

        LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

        LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

          エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

          エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

            ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

            ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

              キャスター プレートタイプ FP45P型

              キャスター プレートタイプ FP45P型

                キャスター プレートタイプ FP55P型

                キャスター プレートタイプ FP55P型

                  キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

                  キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

                    エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

                    エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

                      エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

                      エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

                        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在ストッパー付

                        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在ストッパー付

                          キャスター プレートタイプ FA45P型

                          キャスター プレートタイプ FA45P型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SAMSONG スガツネ工業
                            通常価格 788円 494円 1,795円 1,572円 1,721円 758円 812円 1,545円 1,305円 1,397円 1,612円 873円 1,184円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 - プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド エラストマー ポリアミド エラストマー ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド エラストマー エラストマー - ポリアミド
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00

                            ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BU-25P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストッパ 車輪ロック

                            788円

                            ( 867円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10なしなし

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました