(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
998円
税込単価
1,098円

【特長】・車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    差し込みタイプ / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ H(mm):
    63
  • 車輪径 D(φ):
    53
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    39.2
  • 荷重区分:
    軽中荷重用
  • 車輪幅 B(mm):
    48
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 特性:
    静音
  • シャフト径 T(φ):
    8
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプの詳細

ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ イメージ

ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ イメージ

  • ※ 在庫がなくなり次第、さし込み部の形状が変わります(寸法図※印部参照)。
ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプの車輪断面図

ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプの車輪断面図

ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプの寸法例

(単位:mm)

ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプの寸法図

ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプの寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)車輪ポリアミド(PA)ブラック
(2)車輪ポリウレタン(PUR)ブラック
(3)さし込み部光沢クロメート処理(三価)
(4)ソケットポリエチレン(PE)-
品番仕様耐荷重N耐荷重kgf質量
BU-25SSロック機構付392N40kgf132g
BU-25Sロック機構なし392N40kgf125g

この商品の付属品

  • ソケット

型番リスト

型番
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BU-25SS

回転ストッパ付
あり
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
・双輪なので滑らかな回転機能です。

カタログ

 

BU-25SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプの型番BU-25SSのページです。
型番BU-25SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

    キャスター さし込みタイプ_BR

    キャスター さし込みタイプ_BR

      ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

      ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

        キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

        キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

          キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

          キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

            キャスター ねじ込みタイプ JP型

            キャスター ねじ込みタイプ JP型

              キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

              キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                  キャスター ねじ込みタイプ MFD型

                  キャスター ねじ込みタイプ MFD型

                    エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

                    エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

                      二輪キャスター 脱着式

                      二輪キャスター 脱着式

                        キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

                        キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

                          双輪キャスター 差込タイプ

                          双輪キャスター 差込タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック スガツネ工業 八幡ねじ
                            通常価格 744円 491円 758円 878円 1,005円 691円 2,497円 1,897円 4,598円 1,397円 348円 1,305円 374円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 差し込みタイプ / 樹脂 / 双輪 差し込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 差し込み式 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 差し込み式 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 -
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリウレタン エラストマー 6ナイロン ポリアミド ナイロン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 140.01~220.00 - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 ~35.00

                            ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BU-25S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストッパ 車輪ロック

                            744円

                            ( 818円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10なしなし

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました