(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MKL-S-75PTE-K
Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型 キャスター MKL

Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型 MKL-S-75PTE-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,746円
税込単価
6,321円

1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    56
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    46
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • 車輪幅 B(mm):
    32
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 特性:
    静音
  • 車輪ロック:
    なし
  • 長穴径:
    14.4×8
  • 4ポジション:
    なし

MKL-S-75PTE-K の仕様・寸法情報

商品情報

Tango単輪キャスター MKL型 プレートタイプの寸法例

(単位:mm)

Tango単輪キャスター MKL型 プレートタイプの寸法図

Tango単輪キャスター MKL型 プレートタイプの寸法図

  • 本図はブレーキ付を示す。
型番部品名材料
PTE
(1)本体ポリアミド(PA)+グラスファイバーライトグレー
(2)車輪サーモエラ
スティックラバー
グレー

(単位:mm)

品番仕様DHF耐荷重N耐荷重kgf車輪硬度質量
MKL-JG-75PTEブレーキ付7511794686N70kgf80340g
MKL-75PTEブレーキなし7511773686N70kgf80310g
MKL-JG-S-75PTE-Kブレーキ付7511794686N70kgf80380g
MKL-S-75PTE-Kブレーキなし7511773686N70kgf80350g
  • 車輪硬度:タイプAデュロメータ硬さ

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪ブレーキ
旋回ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKL-S-75PTE-K

35.01~80.00
117
75
なし
68.6
なし
なし
-

1個

5,746( 6,321円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。
【特長】
・安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径φ75mmを除く)
・滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。
・シンプルな形状で、手入れが簡単です。
・床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
・品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。
・病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適。

カタログ

 

MKL-S-75PTE-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型の型番MKL-S-75PTE-Kのページです。
型番MKL-S-75PTE-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型

Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型

    Tango単輪キャスター MKR型 ねじ込みタイプ

    Tango単輪キャスター MKR型 ねじ込みタイプ

      ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

      ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

        キャスター HG型自在車プレート式

        キャスター HG型自在車プレート式

          大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型

          大型デザインキャスター プレートタイプ MX-125P型

            低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-590K

            低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-590K

              低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ

              低床式超重量用キャスター UHG型 プレートタイプ

                重量用アジャスター付キャスター AF型 プレートタイプ

                重量用アジャスター付キャスター AF型 プレートタイプ

                  ポリウレタン 単輪キャスター ES型

                  ポリウレタン 単輪キャスター ES型

                    超重量用双輪自在キャスターストッパーなし K-100X

                    超重量用双輪自在キャスターストッパーなし K-100X

                      ステンレス固定キャスターストッパーなし K-1320SR

                      ステンレス固定キャスターストッパーなし K-1320SR

                        ステンレス低床重荷重用キャスター SUHK

                        ステンレス低床重荷重用キャスター SUHK

                          重量用自在キャスターストッパーなし K-100ZHB

                          重量用自在キャスターストッパーなし K-100ZHB

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 シシクアドクライス タキゲン製造
                            通常価格 5,746円 4,397円 6,007円 2,406円 10,633円 11,203円 6,297円 5,997円 4,335円 16,011円 985円 3,393円 7,252円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 ねじ込みタイプ プレートタイプ 自在車 プレート式自在 プレートタイプ 自在車 プレート式固定 プレートタイプ 自在車 プレートタイプ 自在車 / アジャスター付 通し穴式 プレート式自在 / 双輪 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール 熱間圧延鋼板 スチール スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス 冷間圧延鋼板(SPC)
                            車輪材質 ゴム ゴム ポリウレタン - ポリウレタン ポリアミド - ポリアミド ポリウレタン ポリアミド - - 合成ゴム
                            車輪特性 なし なし なし - なし 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 - なし なし 耐油性 / 耐薬品性 - - なし

                            Tango単輪キャスター プレートタイプ MKL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MKL-JG-S-100PTE-K
                            MKL-JG-S-125PTE-K
                            MKL-JG-S-75PTE-K
                            MKL-S-100PTE-K
                            MKL-S-125PTE-K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?荷重範囲
                            (daN)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 許容荷重
                            (daN)
                            車輪ブレーキ 旋回ロック

                            6,129円

                            ( 6,742円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1080.01~140.00148100ダブルストッパ付(回転+旋回)98ありあり

                            6,808円

                            ( 7,489円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1080.01~140.00168125ダブルストッパ付(回転+旋回)98ありあり

                            6,051円

                            ( 6,656円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -35.01~80.0011775ダブルストッパ付(回転+旋回)68.6ありあり

                            5,893円

                            ( 6,482円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1080.01~140.00148100なし98なしなし

                            6,051円

                            ( 6,656円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1080.01~140.00168125なし98なしなし

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました