(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングボルトアジャスター LB型

ロングボルトアジャスター LB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,497円 ~ 4,997円
税込価格
2,747円 ~ 5,497円

ロングボルトアジャスターです。【特長】・本体底面に十字穴加工を施してあるため、...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ロングボルトアジャスター LB型 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)本体鋼(FC)有色クロメート処理(三価)
(2)ねじ部鋼(SS)
(3)六角ナット

規格表

型 番D1D2H1H2hSBd耐荷重N耐荷重kgf質量g
LB12-2006040225251720019M12147001500660
LB16-2508045282322225024M16196002000880
LB16-300332300940
LB16-3503823501010
LB20-2502853525030M203920040001140
LB20-3003353001240
LB20-3503853501330
LB20-4004354001440
LB24-2803173728036M241520

使用例

ロングボルトアジャスター LB型 使用例

型番リスト

型番
特長
ねじの呼び M
接地面材質
許容荷重(kN)
幅(mm)
本体高さ(mm)
ねじの長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
金属マウント
12
金属
14.7
60
17
200
10

1個

2,497( 2,747円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金属マウント
16
金属
19.6
80
22
250
10

1個

3,797( 4,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金属マウント
16
金属
19.6
80
22
300
10

1個

3,997( 4,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金属マウント
20
金属
39.2
80
22
250
10

1個

4,697( 5,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金属マウント
20
金属
39.2
80
22
300
10

1個

4,797( 5,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金属マウント
24
金属
39.2
80
22
280
10

1個

4,997( 5,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ロングボルトアジャスターです。
【特長】
・本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。
【用途】
・工作機械、自動販売機用に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングボルトアジャスター LB型

ロングボルトアジャスター LB型

    アジャスタパッド 省スペースタイプ (中荷重)

    アジャスタパッド 省スペースタイプ (中荷重)

      アジャスタパッド ロータリー金属パッドタイプ

      アジャスタパッド ロータリー金属パッドタイプ

        フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)

        フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)

          レベルアジャスター(KA)

          レベルアジャスター(KA)

            アジャスタ 重量用(ロングネジタイプ) D-C-L/D-C-L・S

            アジャスタ 重量用(ロングネジタイプ) D-C-L/D-C-L・S

              アジャスターボルト(400kgタイプ)

              アジャスターボルト(400kgタイプ)

                アジャスター ADCS型・ADC型

                アジャスター ADCS型・ADC型

                  アジャスター TN-S型

                  アジャスター TN-S型

                    フットジャッキFPS型

                    フットジャッキFPS型

                      ステンレス レベルアジャスター KC-1275-B

                      ステンレス レベルアジャスター KC-1275-B

                        LAMP アジャスターADRS型(ステンレス鋼製)・ADR型(鋼製)

                        LAMP アジャスターADRS型(ステンレス鋼製)・ADR型(鋼製)

                          アジャスターボルト(ナットなし)

                          アジャスターボルト(ナットなし)

                            メーカー スガツネ工業 ミスミ ミスミ ナベヤ イマオコーポレーション ダイワアドテック(旧大和螺子) トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 ナベヤ タキゲン製造 スガツネ工業 八幡ねじ
                            通常価格 2,497円 982円 1,144円 998円 327円 1,425円 352円 1,939円 418円 688円 2,508円 368円 206円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ
                            ねじ部 材質 スチール - スチール - - - スチール - スチール - ステンレス - スチール
                            本体材質 スチール - スチール - - - スチール - スチール 樹脂 ステンレス - スチール
                            本体表面処理 有色クロメート処理(三価) - 三価クロメート 亜鉛三価クロメート - - - - クロムメッキ なし バレル研磨 - -
                            ねじ部 表面処理 有色クロメート - 三価クロメート 亜鉛三価クロメート - - - - 有色クロメート - なし - -

                            ロングボルトアジャスター LB型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            特殊用途の作業台に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/12
                            顧客依頼の設計を含めて製作している特殊用途の作業台に使用しています。アジャスター部のネジがM20なので、架台もネジサイズに合った強度で構成しました。納品後に顧客からも特に苦情などはありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/16
                            客先より設計を含めて受注して製作した装置の脚として使用しています。以前から類似品を使用していて今回、長さが必要になったので、長さ違いのこの商品を選定しました。ミスミのネットページは、検索しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました