(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスターベース M8用 AD-558

アジャスターベース M8用 AD-558

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
148円
税込単価
163円

M8用のアジャスターベース。【特長】・アジャスターの取付用のねじ穴を任意の位置...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

アジャスターベース M8用 AD-558の詳細

アジャスターベース M8用 AD-558:関連画像

アジャスターベース M8用 AD-558 取付例

アジャスターベース M8用 AD-558の仕様

  • 材料:鋼(SPCC)
  • 仕上:有色クロメート処理
  • 重量:16g

アジャスターベース M8用 AD-558の寸法

 

(単位:mm)

 

アジャスターベース M8用 AD-558:関連画像

アジャスターベース M8用 AD-558 寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-558

1個

148( 163円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

M8用のアジャスターベース。
【特長】
・アジャスターの取付用のねじ穴を任意の位置に取付け可能。
【用途】
・アジャスターと一緒に使用。

カタログ

 

AD-558で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターベース M8用 AD-558の型番AD-558のページです。
型番AD-558に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスターベース M8用 AD-558

アジャスターベース M8用 AD-558

    アジャスターベース M8用 AD-561

    アジャスターベース M8用 AD-561

      防振ウェッジマウント(Eタイプ)

      防振ウェッジマウント(Eタイプ)

        防振ウェッジマウント(Fタイプ)

        防振ウェッジマウント(Fタイプ)

          LAMP アジャスター AD-501型

          LAMP アジャスター AD-501型

            防振ウェッジマウント(Cタイプ)

            防振ウェッジマウント(Cタイプ)

              防振ウェッジマウント(Bタイプ)

              防振ウェッジマウント(Bタイプ)

                LAMP アジャスター押え金具 ADZS型・ADZ型

                LAMP アジャスター押え金具 ADZS型・ADZ型

                  防振ウェッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)

                  防振ウェッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)

                    アジャスターベース AD-554型 M8用

                    アジャスターベース AD-554型 M8用

                      レベリングブロックT型

                      レベリングブロックT型

                        レベリングブロックBW型

                        レベリングブロックBW型

                          水平エレメント BHAG

                          水平エレメント BHAG

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 ナベヤ ナベヤ スガツネ工業 ナベヤ ナベヤ スガツネ工業 ナベヤ スガツネ工業 ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 148円 188円 20,400円 22,695円 122円 23,970円 22,695円 228円 35,530円 330円 27,712円 118,999円 64,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            種類 取付・固定用金具 取付・固定用金具 - - - - - 取付・固定用金具 - レベリングマウント・ベースプレート - - -
                            本体材質 - - - - - - - - - -
                            本体表面処理 有色クロメート 有色クロメート - - - - - - - 有色クロメート - - -

                            アジャスターベース M8用 AD-558のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました