(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジュニア250A・250B 上レール 20988

ジュニア250A・250B 上レール 20988

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
136,566円
税込単価
150,223円

引き戸の設置に使用する上レール。【特長】・耐荷重に優れた大型の引戸システム。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レール
  • 部品:
    上レール
  • 材料:
    アルミ合金

型番

20988 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ジュニア250A、250B 上レール 20988の仕様

  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上げ:アルマイト処理
  • ねじ穴数:9
  • ピッチエンド:約200mm

ジュニア250A、250B 上レール 20988の寸法

 

(単位:mm)

 

ジュニア250A・250B 上レール 20988:関連画像

ジュニア250A、250B 上レール 20988 寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20988

1個

136,566( 150,223円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引き戸の設置に使用する上レール。
【特長】
・耐荷重に優れた大型の引戸システム。
・抜群の耐久性(荷重走行テスト50万回実証済)。
・メンテナンスフリーの樹脂製ローラー採用により、非常に静かで滑らかな動きを実現。
【用途】
・間仕切り戸、格納用の扉に最適。

カタログ

 

20988で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュニア250A・250B 上レール 20988の型番20988のページです。
型番20988に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジュニア250A・250B 上レール 20988

ジュニア250A・250B 上レール 20988

    ジュニア250A・250B 下レール 14415/10242

    ジュニア250A・250B 下レール 14415/10242

      ステン 面打レール

      ステン 面打レール

        ステン 40ミリHハカマ 8mm

        ステン 40ミリHハカマ 8mm

          ステン 75ミリHハカマ 8mm

          ステン 75ミリHハカマ 8mm

            ステン 8ミリレール

            ステン 8ミリレール

              ステン 1号レール

              ステン 1号レール

                V型フラットレール N2型

                V型フラットレール N2型

                  ステン 75ミリHハカマ 10mm

                  ステン 75ミリHハカマ 10mm

                    ステン 75ミリHハカマ 12mm

                    ステン 75ミリHハカマ 12mm

                      アルミ 40ミリHハカマ 7mm

                      アルミ 40ミリHハカマ 7mm

                        アルミ 40ミリHハカマ

                        アルミ 40ミリHハカマ

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 杉田エース スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スリーナイン島野
                          通常価格 136,566円 18,316円 11,470円 1,489円 2,689円 15,815円 1,198円 8,200円 4,198円 5,936円 8,955円 648円
                          通常出荷日 3日目   2日目   7日目   3日目~   3日目~   7日目   3日目~   5日目   3日目~   3日目~   7日目   3日目  
                          種類 レール レール レール - - - - レール - - - -
                          部品 上レール - - - - - - - - - - -
                          材料 アルミ合金 - - - - - - - - - - -

                          ジュニア250A・250B 上レール 20988のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました