(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプジョイントシステム クランプ【5~10個入り】

パイプジョイントシステム クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
9,900円 ~ 29,999円
税込価格
10,890円 ~ 32,999円

高耐荷重、高精度なジョイントで拡張性に優れたシステム。【特長】・ブッシュやイン...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

パイプジョイントシステム クランプの仕様と寸法

製品仕様

パイプジョイントシステム クランプ:関連画像

K-KU型

パイプジョイントシステム クランプ:関連画像

寸法図

主材料:ポリアミド(PA) 色:ブラック

品番 A B C D S
K-KU-18P 63 30 20 18 M6×18  
K-KU-30P 99 45 33 30 M8×25  

製品仕様

パイプジョイントシステム クランプ:関連画像

FKV-KU型

パイプジョイントシステム クランプ:関連画像

寸法図

主材料:ポリアミド(PA) 色:ブラック

品番 適応パイプ
FKV-KU-30P 30×30

製品仕様

パイプジョイントシステム クランプ:関連画像

KV-KU型

パイプジョイントシステム クランプ:関連画像

寸法図

主材料:ポリアミド(PA) 色:ブラック

品番 適応パイプ
KV-KU-30P 30×30

製品仕様

パイプジョイントシステム クランプ:関連画像

KVR-KU型

パイプジョイントシステム クランプ:関連画像

寸法図

主材料:ポリアミド(PA) 色:ブラック

品番 適応パイプ
KVR-KU-30P φ30、30×30

製品仕様

パイプジョイントシステム クランプ:関連画像

W-KU型

パイプジョイントシステム クランプ:関連画像

寸法図

主材料:ポリアミド(PA) 色:ブラック

品番 A B D E F H S
W-KU-18P 64.5 25 18 30 43 34 M6×18
W-KU-30P 97.5 40 30 45 63 52.5 M8×25

型番リスト

型番
適用パイプ径(φ),(□)
ジョイント形状
接続形状
入数(個)
全長(mm)
型名
適用パイプ径(詳細)(φ),(□)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
スタンド
通しあり
5
80
FKV-KU
30×30
10

1パック

5個入り

22,500( 24,750円 )

5日目

18
スタンド
通しあり
10
45
FS-KU
-
-

1パック

10個入り

9,900( 10,890円 )

3日目

30
スタンド
通しあり
5
60
FS-KU
-
10

1パック

5個入り

11,900( 13,090円 )

1日目

30
スタンド
つなぎのみ
5
80
FV-KU
30×30
10

1パック

5個入り

22,596( 24,856円 )

5日目

18
交差
通しあり
10
63
K-KU
-
10

1パック

10個入り

11,900( 13,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
交差
通しあり
5
99
K-KU
-
10

1パック

5個入り

15,391( 16,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
交差
通しあり
5
85
KV-KU
30×30
-

1パック

5個入り

29,999( 32,999円 )

4日目

30
交差
通しあり
5
89
KVR-KU
30、30×30
-

1パック

5個入り

21,500( 23,650円 )

5日目

18
T型
通しあり
10
64.5
W-KU
-
10

1パック

10個入り

11,645( 12,810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
T型
通しあり
5
97.5
W-KU
-
10

1パック

5個入り

15,391( 16,930円 )

4日目

30
T型
通しあり
5
116
WV-KU
30×30
-

1パック

5個入り

20,500( 22,550円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高耐荷重、高精度なジョイントで拡張性に優れたシステム。
【特長】
・ブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にする。
・同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れている。
・硬質ガラス入りポリアミドが従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイント。
・堅牢で、高い荷重にも耐えられる。
・樹脂製のため、非常に軽量。移動や組み換えも容易に行える。
・ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れる。
【用途】
・錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場など。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプジョイントシステム クランプ

パイプジョイントシステム クランプ

    RKパイプジョイントシステム クランプ

    RKパイプジョイントシステム クランプ

      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-500

      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-500

        パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-404

        パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-404

          パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-303

          パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-303

            パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-609

            パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-609

              パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-703

              パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-703

                パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-603R

                パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-603R

                  パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-602

                  パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-602

                    プラスチック・ジョイント 平行

                    プラスチック・ジョイント 平行

                      イレクター キャスター取付部品 プラスチックジョイント JG-11B

                      イレクター キャスター取付部品 プラスチックジョイント JG-11B

                        パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001

                        パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001

                          パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-600

                          パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-600

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア ミスミ 矢崎化工 スペーシア スペーシア
                            通常価格 9,900円 10,401円 46円 229円 205円 294円 81円 337円 214円 199円 337円 224円 182円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント
                            材質 ポリアミド ポリアミド AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 プラスチック プラスチック AAS樹脂 AAS樹脂
                            ブラック ブラック - - - - - - - - - - -
                            固定方法 クランプ式ボルト締め クランプ式ボルト締め - - - - - - - - - - -

                            パイプジョイントシステム クランプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            パイプを使った車椅子を上げ下げする時に
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            パイプを使った車椅子を上げ下げする時に使用しました。使い勝手は問題ないのですが、もっとサイズのバリエーションが欲しいです。今回、他に良いものが無かったので購入をしました。使う上で、締め込み過ぎないように注意しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品に使うために
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            自社製品に使用しました。色々な商品と組み合わせて使っています。縦軸横軸前後に自由自在に使うことができるので用途に対して満足はしているのですが、価格が高くてどうにかならないかと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました