(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,597円
税込単価
8,357円

ねじ止め仕様の空気孔です。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。【用途...

詳細情報を確認する

  • 空気流通面積(m㎡):
    7500
  • 仕上:
    ヘアーライン

型番

1-2222 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

空気流通面積(m㎡)7500仕上ヘアーライン

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222 外形図

取付穴ピッチ寸法※はばらつきがあります。現品にてご確認ください。

製品仕様

型番材料仕上空気流通面積mm2質量g
1-2222ステンレス鋼(SUS316)ヘアライン仕上7,500308

注意・禁止事項

  • ヘアライン仕上の方向に統一性はありません。あらかじめご了承ください。
  • 空気流通部に指などを入れないでください。素材の断面などによりケガをする恐れがあります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2222

1個

7,597( 8,357円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

ねじ止め仕様の空気孔です。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・船舶や住宅などさまざまな場所で使用できる。
・空調機器などに適用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222の型番1-2222のページです。
型番1-2222に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211

      ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122

      ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122

        ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212

        ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212

          調節式ベンチレーター 3-2115

          調節式ベンチレーター 3-2115

            ベンチレーター(気圧調整弁) FE-604

            ベンチレーター(気圧調整弁) FE-604

              調節式ベンチレーター 3-2520

              調節式ベンチレーター 3-2520

                ベンチレーター(大型気圧調整弁) FE-602

                ベンチレーター(大型気圧調整弁) FE-602

                  調節式ベンチレーター 3-3030

                  調節式ベンチレーター 3-3030

                    ベンチレーター G58-3020

                    ベンチレーター G58-3020

                      フィルタユニット取付ブラケット

                      フィルタユニット取付ブラケット

                        ベンチレーター G57型

                        ベンチレーター G57型

                          ベンチレーター(気圧調整弁) FE-603

                          ベンチレーター(気圧調整弁) FE-603

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 7,597円 4,997円 5,048円 3,948円 4,397円 6,300円 5,584円 12,780円 11,727円 11,989円 690円 6,149円 8,295円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目  
                            空気流通面積(m㎡) 7500 3700 3700 1900 7300 - 12000 - 25200 55000 - - -
                            仕上 ヘアーライン ヘアーライン ヘアーライン ヘアーライン 塗装/ホワイト - 塗装/ホワイト - 塗装/ホワイト アルマイト/シルバー - アルマイト/シルバー -

                            ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト