(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

通常価格(税別)
1,299円 ~ 1,633円
税込価格
1,429円 ~ 1,796円

汎用のゴムパッキンです。【特長】・軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。
    ※数量1=長さ1mになります。(2m必要な場合は、数量2でご注文下さい。)

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205 Alt: 外形図1

209-0201

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205 Alt: 外形図2

209-0205

製品仕様

No.材 料
(1)スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
(2)軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)

規格表

型 番適応板厚入数m/1巻
209-02011.5~ 350
209-02051~ 2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
適応板厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11
21
1.5~3
10

1個

1,633( 1,796円 )

4日目

8.4
15.6
1~2
10

1個

1,299( 1,429円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用のゴムパッキンです。
【特長】
・軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっており、圧着面積が広くとれ、閉じ圧力は小さくなりました。
・板金に差し込むだけの簡単な取り付けで、接着剤は不要です。
【用途】
・計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器などに適用。

(i)ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。
    ※数量1=長さ1mになります。(2m必要な場合は、数量2でご注文下さい。)

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

    ゴムパッキン 209-0704

    ゴムパッキン 209-0704

      ゴムパッキン 209-0906

      ゴムパッキン 209-0906

        エッジ用ゴムパッキン 209-0803

        エッジ用ゴムパッキン 209-0803

          エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

          エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

            導電性ゴムパッキン 209-1302

            導電性ゴムパッキン 209-1302

              4-リップシールゴムパッキン 209-01型

              4-リップシールゴムパッキン 209-01型

                導電性ゴムパッキン 209-1301

                導電性ゴムパッキン 209-1301

                  D型ゴム L=330

                  D型ゴム L=330

                    D型スポンジ ST付き

                    D型スポンジ ST付き

                      シーリングパッキン C-300-EG

                      シーリングパッキン C-300-EG

                        パッキン FC-784

                        パッキン FC-784

                          パッキン FC-781

                          パッキン FC-781

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 八幡ねじ 八幡ねじ タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,299円 798円 1,324円 8,409円 776円 11,614円 753円 11,324円 464円 384円 84円 3,217円 2,400円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム 塩化ビニル樹脂(PVC) 塩化ビニル樹脂(PVC) 軟質エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム 軟質エチレンプロピレンゴム エチレン・プロピレンゴム クロロプレンゴム EPDMの発泡体 ポリ塩化ビニル 塩化ビニル
                            環境 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / 導電性 標準 標準 / 導電性 標準 / 耐候性 標準 / 耐摩耗性 / 耐寒性 標準 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐候性 標準 標準

                            スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取扱い上の注意はありますか?
                            A
                            1巻(ロール)で注文頂いた場合、全長に対して-2%までの誤差がありますので予めご了承ください
                            Q スチールワイヤー入りゴムパッキン(型番:209-0205)の、注文数:1の場合の長さはいくらですか?
                            A
                            注文数:1の場合の長さは1mです。
                            注文数:2の場合は長さ2mで1本の納品となります。

                            ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました