(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0401・209-0402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:209-0401
ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0401・209-0402 パッキン 209-04

通常単価(税別)
1,641円
税込単価
1,805円

ガラスはめ込み用のゴムパッキン。【特長】・ガラス板はめ込み用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
    → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。

外形図

ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0401・209-0402 外形図01

209-0401

ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0401・209-0402 外形図02

209-0402

規格表

型 番材 料AB入数m/1巻
209-0401エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラックAS-14.5100
209-040220

使用例

【取付例】

ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0401・209-0402 使用例
 
商品情報を表示

209-0401 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ガラス板取付溝幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209-0401

4.5
10

1個

1,641( 1,805円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスはめ込み用のゴムパッキン。【特長】・ガラス板はめ込み用

(i)ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
    → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0401・209-0402の型番209-0401のページです。
型番209-0401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0401・209-0402

ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0401・209-0402

    導電性ゴムパッキン 209-1301

    導電性ゴムパッキン 209-1301

      エッジ用ゴムパッキン 209-0803

      エッジ用ゴムパッキン 209-0803

        エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

        エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

          ゴムパッキン 209-0906

          ゴムパッキン 209-0906

            導電性ゴムパッキン 209-1302

            導電性ゴムパッキン 209-1302

              電磁波対策防水用パッキン C-300-NS

              電磁波対策防水用パッキン C-300-NS

                D型スポンジ ST付き

                D型スポンジ ST付き

                  パッキン FC-781

                  パッキン FC-781

                    D型ゴム L=330

                    D型ゴム L=330

                      パッキン FC-784

                      パッキン FC-784

                        アルミ箔テープ C-300-AL

                        アルミ箔テープ C-300-AL

                          パッキン FC-776

                          パッキン FC-776

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 八幡ねじ タキゲン製造 八幡ねじ タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,641円 11,324円 8,409円 776円 1,324円 11,614円 1,739円 384円 2,400円 464円 3,217円 1,386円 13,500円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 エチレンプロピレンゴム 軟質エチレンプロピレンゴム 塩化ビニル樹脂(PVC) 塩化ビニル樹脂(PVC) エチレンプロピレンゴム 軟質エチレンプロピレンゴム クロロプレンゴム クロロプレンゴム 塩化ビニル エチレン・プロピレンゴム ポリ塩化ビニル - 塩化ビニル
                            高さ(mm) 16 21.5 14.5 - 13 11.5 5 - 35 - - - -
                            環境 標準 標準 / 導電性 標準 標準 標準 標準 / 導電性 標準 標準 / 耐摩耗性 / 耐寒性 標準 標準 / 耐候性 標準 - 標準

                            ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0401・209-0402のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            209-0402
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ガラス板取付溝幅
                            (mm)

                            2,277円

                            ( 2,505円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106.5

                            ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました