(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5

非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,797円
税込単価
1,977円

耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。【特長】・非磁性体のステンレスを使用して...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5の仕様

(単位:mm)

外周凸Rタイプ 寸法図

外周凸Rタイプ 寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)外輪ステンレス鋼(SUS303)素地
(2)内輪ステンレス鋼(SUS303)素地
(3)ボールステンレス鋼(SUS304)素地
(4)保持器ポリアミド(PA)ブラック
(5)ステンレス鋼(SUS304)素地
品番許容荷重/300r.p.m質量
MSUS309/S3.5294N30kgf43.10g

非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5の使用条件

  • 使用温度範囲:-40℃~+110℃
  • 荷重と回転数の限界:392N×1,000r.p.m
  • 摩擦係数:0.005
  • クリアランス:ラジアルクリアランス0.1~0.3mm

注意・禁止事項

  • ※ 使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。
  • ※ 人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSUS309/S3.5

10

1個

1,797( 1,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。
【特長】
・非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
・ねじ緩み防止剤付きです。
・ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。
【用途】
・業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用などに適用。

カタログ

 

MSUS309/S3.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5の型番MSUS309/S3.5のページです。
型番MSUS309/S3.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5

非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5

    非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5

    非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5

      中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型

      中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型

        防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型

        防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型

          プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ

          プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ

            プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

            プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

              プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5

              プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5

                キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)

                キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)

                  帯電防止ベアリング(内輪ネジ軸タイプ)

                  帯電防止ベアリング(内輪ネジ軸タイプ)

                    エンプラベアリング Rタイプ おねじ付

                    エンプラベアリング Rタイプ おねじ付

                      キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール)

                      キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール)

                        おねじ付ベアリング

                        おねじ付ベアリング

                          ウレタンベアリング URP SERIES

                          ウレタンベアリング URP SERIES

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 CCVI TOK ミスミ CCVI ミスミ イースタン精工
                            通常価格 1,797円 1,797円 808円 467円 198円 107円 147円 1,141円 543円 930円 312円 450円 1,831円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ベアリング材質 ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS303) スチール スチール スチール SUJ2 炭素鋼 - SUJ2 - SUJ2
                            外輪タイプ・種類 外周凸R 外周フラット 外周フラット 外周フラット 外周フラット 外周フラット 外周フラット フラット フラット Rタイプ フラット フラットタイプ フラット
                            外輪材質 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリプロピレン導電樹脂 アセタール樹脂 - ポリプロピレン導電樹脂 - ウレタン
                            取付種類 ねじ軸 ねじ軸 - - 軸かしめ 軸かしめ 軸かしめ ネジ軸 - - 標準タイプ
                            特長 耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性 耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性 標準 / 耐腐蝕性 標準 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 標準 / 耐荷重性 / 耐久性 標準 / 制電性 標準(軽荷重用) 標準 / 耐荷重性 / 耐久性 標準(軽荷重用) -

                            非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました