(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CD-227/68SUS
防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型 ベアリング CD

防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型 CD-227/68SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
513円
税込単価
564円

省スペースの防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプです。【特長】・内輪、ボー...

詳細情報を確認する

CD-227/68SUS の仕様・寸法情報

商品情報

防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CDの詳細

製品仕様

防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型:関連画像

内軸穴仕様 イメージ

防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型:関連画像

内軸穴仕様 寸法図 (mm)

品番 D1 許容荷重/300r.p.m 質量
CD-227/68SUS 22 196N 20kgf 5.75g
CD-247/68SUS 24 196N 20kgf 6.40g
CD-267/68SUS 26 196N 20kgf 7.15g
CD-287/68SUS 28 196N 20kg 7.80g
CD-307/68SUS 30 196N 20kgf 8.60g
CD-357/68SUS 35 196N 20kgf 11.05g

製品仕様

防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型:関連画像

軸かしめ仕様 イメージ

防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型:関連画像

軸かしめ仕様 寸法図(mm)

品番 D1 許容荷重/300r.p.m 質量
CD-227/P5SUS 22 196N 20kgf 8.20g
CD-247/P5SUS 24 196N 20kgf 8.85g
CD-267/P5SUS 26 196N 20kgf 9.60g
CD-287/P5SUS 28 196N 20kgf 10.30g
CD-307/P5SUS 30 196N 20kgf 11.05g
CD-357/P5SUS 35 196N 20kgf 13.50g

製品仕様

防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型:関連画像

ねじ軸仕様

防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型:関連画像

ねじ軸仕様 寸法図(mm)

品番 D1 許容荷重/300r.p.m 質量
CD-227/S-1SUS 22 196N 20kgf 8.55g
CD-247/S-1SUS 24 196N 20kgf 9.20g
CD-267/S-1SUS 26 196N 20kgf 9.95g
CD-287/S-1SUS 28 196N 20kgf 10.65g
CD-307/S-1SUS 30 196N 20kgf 11.45g
CD-357/S-1SUS 35 196N 20kgf 13.85g

防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CDの使用条件

  • 使用温度範囲:0℃~+60℃
  • 荷重と回転数の限界:CD型、MCD型、RCD型:392N×1,000 r.p.m、KSUS型:588N×1,000 r.p.m
  • 摩擦係数:0.005
  • クリアランス:ラジアルクリアランス0.1~0.3 mm

型番リスト

型番
取付種類
外径(φ)
ネジの呼び M(mm)
内径(φ)
シャフト径(φ)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CD-227/68SUS

穴軸
22
-
6
-
210-140-801
10

1個

513( 564円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペースの防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプです。
【特長】
・内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。
・非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
【用途】
・業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用などに適用。

カタログ

 

CD-227/68SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型の型番CD-227/68SUSのページです。
型番CD-227/68SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型

防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型

    中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型

    中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型

      非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5

      非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5

        非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5

        非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5

          プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ

          プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ

            プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5

            プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5

              プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

              プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

                おねじ付ベアリング

                おねじ付ベアリング

                  帯電防止ベアリング(内輪ネジ軸タイプ)

                  帯電防止ベアリング(内輪ネジ軸タイプ)

                    中荷重ベアリング スチールインサート仕様 外周フラットタイプ IDS

                    中荷重ベアリング スチールインサート仕様 外周フラットタイプ IDS

                      樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)

                      樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)

                        キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)

                        キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)

                          エンプラベアリング Rタイプ おねじ付

                          エンプラベアリング Rタイプ おねじ付

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ TOK スガツネ工業 TOK CCVI ミスミ
                            通常価格 467円 808円 1,797円 1,797円 198円 147円 107円 450円 543円 212円 200円 1,141円 930円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ベアリング材質 ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) スチール スチール スチール - 炭素鋼 スチール 炭素鋼 SUJ2 -
                            外輪タイプ・種類 外周フラット 外周フラット 外周フラット 外周凸R 外周フラット 外周フラット 外周フラット フラットタイプ フラット 外周フラット 片側フランジ フラット Rタイプ
                            外輪材質 ポリアセタール ポリアセタール ステンレス鋼 ステンレス鋼 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール - アセタール樹脂 ポリアセタール アセタール樹脂 ポリプロピレン導電樹脂 -
                            特長 標準 標準 / 耐腐蝕性 耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性 耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 標準(軽荷重用) 標準 / 制電性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 標準 標準 / 耐荷重性 / 耐久性 標準(軽荷重用)
                            幅(mm) 7 - 9 9 6.35 7 7 - - - - - -

                            防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CD-227/P5SUS
                            CD-227/S-1SUS
                            CD-247/68SUS
                            CD-247/P5SUS
                            CD-247/S-1SUS
                            CD-267/68SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付種類 外径
                            (φ)
                            ネジの呼び M
                            (mm)
                            内径
                            (φ)
                            シャフト径
                            (φ)
                            注文コード

                            467円

                            ( 514円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10軸かしめ22--5210-140-807

                            488円

                            ( 537円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ねじ軸226--210-140-813

                            543円

                            ( 597円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10穴軸24-6-210-140-802

                            494円

                            ( 543円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10軸かしめ24--5210-140-808

                            498円

                            ( 548円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ねじ軸246--210-140-814

                            543円

                            ( 597円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10穴軸26-6-210-140-803

                            搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました