(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDA6X30
ガイド付ツインロッドシリンダΦ6複動形 TDA KOGANEI ツインロッドシリンダ TDA

ガイド付ツインロッドシリンダΦ6複動形 TDA TDA6X30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,472円
税込単価
9,319円

2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。【特長】・スク...

詳細情報を確認する

TDA6X30 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TDA6×ストロークの寸法図 単位:mm
TDA6×ストロークの寸法図 単位:mm
TDA6×ストロークの寸法図 単位:mm

A:49、B:10、C:39、D:13mm

TDA6×ストロークの寸法図 単位:mm

製品仕様

項目シリンダ径 mm
6
作動形式複動形
仕様流体空気
取付形式サイドマウント
使用圧力範囲 MPa0.2~0.7
保証耐圧力 MPa1.03
使用温度範囲 ℃0~+60
使用速度範囲 mm/s100~500
クッションなし
給油不要
不回転精度±0.45°
ストローク調節範囲 mm-5~0(仕様ストロークに対して)
配管接続口径M5×0.8

シリンダ径とストローク

標準ストローク製作可能
最大ストローク
引側ストローク
調節範囲
610、20、30、40、5070-5~0

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
センサスイッチ
リード線長さ
センサスイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDA6X30

30
なし
なし
なし

1個

8,472( 9,319円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
【特長】
・スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮
・不回転精度は±0.45°しかも推力は従来シリンダの2倍
・不回転装置の設計コスト、部品点数などを大幅に削減
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

TDA6X30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイド付ツインロッドシリンダΦ6複動形 TDAの型番TDA6X30のページです。
型番TDA6X30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイド付ツインロッドシリンダΦ6複動形 TDA

ガイド付ツインロッドシリンダΦ6複動形 TDA

    駆動機器ガイド付 ツインロッドシリンダBシリーズ 複動形

    駆動機器ガイド付 ツインロッドシリンダBシリーズ 複動形

      低速 ガイド付ツインロッドシリンダΦ6複動形 T-TDAシリーズ

      低速 ガイド付ツインロッドシリンダΦ6複動形 T-TDAシリーズ

        フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CUKシリーズ

        フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CUKシリーズ

          【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

          【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

            デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 11/12/21/22-CXSJシリーズ

            デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 11/12/21/22-CXSJシリーズ

              複合機能付スーパーツインロッドシリンダ STR2シリーズ

              複合機能付スーパーツインロッドシリンダ STR2シリーズ

                デュアルロッドシリンダ 戻り側エンドロック付 CXSシリーズ

                デュアルロッドシリンダ 戻り側エンドロック付 CXSシリーズ

                  ガイド付シリンダコンパクトタイプ MGCシリーズ エアハイドロタイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

                  ガイド付シリンダコンパクトタイプ MGCシリーズ エアハイドロタイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

                    フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

                    フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

                      デュアルロッドシリンダ クリーン・低発塵 10/11/12/20/21/22-CXSシリーズ

                      デュアルロッドシリンダ クリーン・低発塵 10/11/12/20/21/22-CXSシリーズ

                        潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

                        潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

                          低速 ガイド付ツインロッドシリンダ T-TBDAシリーズ

                          低速 ガイド付ツインロッドシリンダ T-TBDAシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ SMC AirTAC(エアタック) SMC CKD SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ
                            通常価格 8,071円 13,300円 16,989円 - 4,009円 7,267円 - 10,624円 21,291円 - 7,734円 11,389円 13,185円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目~   7日目  
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ内径 D(φ) 6 - 6 - - - - - - - - - -
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動形 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ツインロッド ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付

                            ガイド付ツインロッドシリンダΦ6複動形 TDAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いですか。
                            A
                            スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等ご用意ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDA6X10-CS5TA1
                            TDA6X10-ZC153B2
                            TDA6X20
                            TDA6X30-CS11TA1
                            TDA6X30-CS11TA2
                            TDA6X30-CS11TB1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            センサスイッチ リード線長さ センサスイッチ数

                            9,512円

                            ( 10,463円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10CS5T1m1個付

                            13,444円

                            ( 14,788円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10ZC1533m2個付

                            8,271円

                            ( 9,098円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            20なしなしなし

                            9,928円

                            ( 10,921円 )
                            1個 -

                            7日目

                            30CS11T1m1個付

                            11,371円

                            ( 12,508円 )
                            1個 -

                            7日目

                            30CS11T1m2個付

                            10,332円

                            ( 11,365円 )
                            1個 -

                            7日目

                            30CS11T3m1個付

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました