(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NDA6X5
一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズ KOGANEI ノックシリンダフクドウガタ NDA

一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズ NDA6X5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現したシリンダ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • 周囲温度(℃):
    0::60
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

NDA6X5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

複動形の表示記号

複動形の表示記号

押出単動形の表示記号

押出単動形の表示記号

複動形の内部構造と各部名称

複動形の各部名称(標準シリンダ)

標準シリンダ

複動形の各部名称(センサシリンダ)

センサシリンダ

No.名称材質
標準仕様ノン・イオン仕様
(1)本体アルミ(アルマイト処理)
(2)ロッドブッシュ含油銅合金ステンレス
(3)ピストンロッドステンレス
(4)ピストン黄銅アルミ
(5)ヘッドカバーアルミ(アルマイト処理)
(6)止め輪硬鋼(ニッケルめっき)
(7)パンパ合成ゴム(NBR)
(8)マグネットφ6:焼結合金マグネット
φ10・φ16:樹脂マグネット
(9)サポート黄銅アルミ
(10)マウントナット硬鋼(ニッケルめっき)
(11)ロッド先端ナット硬鋼(ニッケルめっき)
(12)ピストンパッキン合成ゴム(NBR)
(13)ロッドパッキン
(14)oリング

注:φ6(直径6mm)の本体は分解できない

押出単動形の内部構造と各部名称

押出単動形の各部名称
 名称材質
標準仕様ノン・イオン仕様
(1)シリンダチューブ黄銅(電気ニッケルめっき)特殊鋼
(2)ピストン・ピストンロッドステンレス
(3)ロッドブッシュりん青銅ステンレス
(4)スプリング硬鋼(亜鉛めっき)
(5)ピストンパッキン合成ゴム(NBR)
(6)マウントナット黄銅(電気ニッケルめっき)特殊鋼
(7)ロッド先端ナット硬鋼(電気ニッケルめっき)
(8)ガスケット合成ゴム(NBR)

※ガスケットはインサートマウントの場合のみ

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
シリンダ作動方式
本体形状
取付形式
ロッド先端仕様
ピストンロッド仕様
センサスイッチ
リード線長さ
センサスイッチ数
シリンダ仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDA6X5

5
6
複動
角形
基本形
ナックルなし
おねじ
なし
なし
なし
標準シリンダ

1個

2,600( 2,860円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現したシリンダ。
【特長】
・シリンダ径Φ6~16(直径6~16mm)
・小形・軽量のノックシリンダは多様な取付方法で省スペース効果を発揮
・本体のインローとスパナ掛けで、高位置精度と強固な取付けが可能
・全長を可能な限り短縮
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

NDA6X5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズの型番NDA6X5のページです。
型番NDA6X5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズ

一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズ

    一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ

    一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ

      低速 一般型 スリムシリンダ T-DAシリーズ

      低速 一般型 スリムシリンダ T-DAシリーズ

        低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

        低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

          ペンシルシリンダ 複動・両ロッド形 SCPD3-Dシリーズ

          ペンシルシリンダ 複動・両ロッド形 SCPD3-Dシリーズ

            ペンシルシリンダ 単動 押出形 SCPS3シリーズ

            ペンシルシリンダ 単動 押出形 SCPS3シリーズ

              ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ

              ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ

                小型シリンダ

                小型シリンダ

                  バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

                  バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

                    一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

                    一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

                      中間停止機能付ブレーキ付タイロッド形シリンダJSGシリーズ

                      中間停止機能付ブレーキ付タイロッド形シリンダJSGシリーズ

                        ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ

                        ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ

                          エアシリンダ 両ロッド形 CS2Wシリーズ

                          エアシリンダ 両ロッド形 CS2Wシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ SMC CKD CKD CKD ミスミ CKD CKD CKD SMC SMC
                            通常価格 1,627円 3,919円 5,371円 3,951円 - - - 3,370円 - - - 1,563円 33,999円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   6日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            ロッド作動方式 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 両ロッド
                            付加機能 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - 落下防止 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 標準 標準
                            環境・用途 標準 - 標準 / 微低速 低速 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準
                            周囲温度(℃) 0::60 - 0::70 - - - - 5::60 - - - -10::70 -

                            一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            交換修理品として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            自作したセンサーによって製品の有無を検出して、シリンダで搬送する装置があります。そのシリンダが故障したので同じ商品を購入、交換しました。交換もスムーズに行き、動作に関しても今まで通りに稼働しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社の生産設備のメンテナンス時に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/04
                            自社の生産設備のメンテナンス時に使用しています。生産設備の中のフィダーで部品を分離する所の装置として使っています。使っていて気になる所は、先端部がつぶれやすいことです。ミスミですと納期、価格がすぐにわかります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/23
                            コンパクトな形状の小型シリンダーでとてもいいと思います。また購入するかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いか。
                            A
                            スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NDA10X30
                            NDA10X5-8
                            NDA10X5-N
                            NDA6X5-1A
                            NDA6X5-3
                            NDA6X5-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            シリンダ作動方式 本体形状 取付形式 ロッド先端仕様 ピストンロッド仕様 センサスイッチ リード線長さ センサスイッチ数 シリンダ仕様

                            3,689円

                            ( 4,058円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3010複動角形基本形ナックルなしおねじなしなしなし標準シリンダ

                            3,197円

                            ( 3,517円 )
                            1個 -

                            7日目

                            510複動角形アイ形ナックルなしおねじなしなしなし標準シリンダ

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            1個 -

                            7日目

                            510複動角形基本形ナックルなしねじなしなしなしなし標準シリンダ

                            2,693円

                            ( 2,962円 )
                            1個 -

                            7日目

                            56複動角形フート形ナックルなしおねじなしなしなし標準シリンダ

                            2,599円

                            ( 2,859円 )
                            1個 -

                            7日目

                            56複動角形フランジ形ナックルなしおねじなしなしなし標準シリンダ

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 -

                            7日目

                            56複動角形アイ形ナックルなしおねじなしなしなし標準シリンダ

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました